01000338000 - Spherical plain bearing
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000338000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000338000/01000338000.prj},{NB=01000338012},{ARTNR=01000338012},{V=N / Bronzelagerschale CuSn8, Stahlinnenring 100Cr6 / nachschmierbar},{D1=8},{D2=19},{B1=12},{B2=9},{W=14},{GEW=23.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.1a.11.010003380009.pdf},{PREVIEW=01000338000.png},{DEFAULTSORTATTR=1072551}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
h6
[mm]
B1
-0.2
[mm]
B2
[mm]
W
(Tilt angle)
[°]
GEW
Weight
[g]
01000338001
01000338001
N / Bronzelagerschale CuS...
10
22
14
10.5
13
38
01000338002
01000338002
N / Bronzelagerschale CuS...
12
26
16
12
13
58.6
01000338003
01000338003
N / Bronzelagerschale CuS...
14
28
19
13.5
16
85
01000338004
01000338004
N / Bronzelagerschale CuS...
16
32
21
15
15
116.5
01000338005
01000338005
N / Bronzelagerschale CuS...
18
35
23
16.5
15
154.3
01000338006
01000338006
N / Bronzelagerschale CuS...
20
40
25
18
14
180
01000338007
01000338007
N / Bronzelagerschale CuS...
22
42
28
20
15
267.2
01000338008
01000338008
N / Bronzelagerschale CuS...
25
47
31
22
15
366.5
01000338009
01000338009
N / Bronzelagerschale CuS...
30
55
37
25
17
390
01000338010
01000338010
N / Bronzelagerschale CuS...
5
13
8
6
13
8.8
01000338011
01000338011
N / Bronzelagerschale CuS...
6
16
9
6.75
13
12.4
01000338012
01000338012
N / Bronzelagerschale CuS...
8
19
12
9
14
23.7
01000338013
01000338013
W / Stahllagerschale mit ...
10
22
14
10.5
13
30
01000338014
01000338014
W / Stahllagerschale mit ...
12
26
16
12
13
40
01000338015
01000338015
W / Stahllagerschale mit ...
14
28
19
13.5
16
70
01000338016
01000338016
W / Stahllagerschale mit ...
16
32
21
15
15
77
01000338017
01000338017
W / Stahllagerschale mit ...
18
35
23
16.5
15
100
01000338018
01000338018
W / Stahllagerschale mit ...
20
40
25
18
14
140
01000338019
01000338019
W / Stahllagerschale mit ...
22
42
28
20
15
253.9
01000338020
01000338020
W / Stahllagerschale mit ...
25
47
31
22
15
230
01000338021
01000338021
W / Stahllagerschale mit ...
30
55
37
25
17
362.1
01000338022
01000338022
W / Stahllagerschale mit ...
5
13
8
6
13
8.7
01000338023
01000338023
W / Stahllagerschale mit ...
6
16
9
6.75
13
12
01000338024
01000338024
W / Stahllagerschale mit ...
8
19
12
9
14
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성