01000337000 - Collar screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000337000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000337000/01000337000.prj},{NB=01000337012},{ARTNR=01000337012},{D1=M5},{D2=6 -0,03/-0,05},{L1=7},{D3=12},{L2=7},{L3=3},{SW=3},{MAT=Stahl brüniert, einsatzgehärtet (EHT 0.2 bis 0.4 mm), Festigkeitsklasse 5.8},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.81.ad.010003370009.pdf},{PREVIEW=01000337000.png},{DEFAULTSORTATTR=1072391}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.2/+0.13
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000337001
01000337001
M10
12 -0,05/-0,08
12
19
13
6
6
Stahl brüniert, einsatzge...
28
01000337002
01000337002
M10
12 -0,05/-0,08
14
19
13
6
6
Stahl brüniert, einsatzge...
30
01000337003
01000337003
M10
12 -0,05/-0,08
16
19
13
6
6
Stahl brüniert, einsatzge...
26
01000337004
01000337004
M10
12 -0,05/-0,08
17
19
13
6
6
Stahl brüniert, einsatzge...
50
01000337005
01000337005
M12
14 -0,05/-0,08
14
22
16
8
8
Stahl brüniert, einsatzge...
48
01000337006
01000337006
M12
14 -0,05/-0,08
16
22
16
8
8
Stahl brüniert, einsatzge...
50
01000337007
01000337007
M12
14 -0,05/-0,08
18
22
16
8
8
Stahl brüniert, einsatzge...
53
01000337008
01000337008
M14
16 -0,05/-0,08
17
25
19
8
8
Stahl brüniert, einsatzge...
71.4
01000337009
01000337009
M14
16 -0,05/-0,08
18
25
19
8
8
Stahl brüniert, einsatzge...
72.8
01000337010
01000337010
M5
6 -0,03/-0,05
5
12
7
3
3
Stahl brüniert, einsatzge...
4
01000337011
01000337011
M5
6 -0,03/-0,05
6
12
7
3
3
Stahl brüniert, einsatzge...
4.3
01000337012
01000337012
M5
6 -0,03/-0,05
7
12
7
3
3
Stahl brüniert, einsatzge...
5
01000337013
01000337013
M5
6 -0,03/-0,05
8
12
7
3
3
Stahl brüniert, einsatzge...
5
01000337014
01000337014
M6
8 -0,05/-0,08
10
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
8.5
01000337015
01000337015
M6
8 -0,05/-0,08
12
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
10
01000337016
01000337016
M6
8 -0,05/-0,08
13
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
8
01000337017
01000337017
M6
8 -0,05/-0,08
5
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
8
01000337018
01000337018
M6
8 -0,05/-0,08
6
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
8.7
01000337019
01000337019
M6
8 -0,05/-0,08
8
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
7.7
01000337020
01000337020
M6
8 -0,05/-0,08
9
14
8
4
4
Stahl brüniert, einsatzge...
9
01000337021
01000337021
M8
10 -0,05/-0,08
10
16
11
5
5
Stahl brüniert, einsatzge...
15
01000337022
01000337022
M8
10 -0,05/-0,08
12
16
11
5
5
Stahl brüniert, einsatzge...
17
01000337023
01000337023
M8
10 -0,05/-0,08
14
16
11
5
5
Stahl brüniert, einsatzge...
18.8
01000337024
01000337024
M8
10 -0,05/-0,08
15
16
11
5
5
Stahl brüniert, einsatzge...
18
01000337025
01000337025
M8
10 -0,05/-0,08
8
16
11
5
5
Stahl brüniert, einsatzge...
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성