01000282000 - Eyebolt
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000282000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000282000/01000282000.prj},{NB=01000282003},{ARTNR=01000282003},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=12},{H=62},{K=14},{L=27},{M=16},{F1=7000},{F2=5000},{F3=3500},{MAT=Edelstahl (A2), gesenkgeschmiedet},{GEW=300},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.fb.bc.010002820009.pdf},{PREVIEW=01000282000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058039}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000282001
01000282001
M10
25
45
25
8
45
10
17
12
2300
1700
1150
Edelstahl (A2), gesenkges...
108
01000282002
01000282002
M12
30
54
30
10
53
12
20.5
14
3400
2400
1700
Edelstahl (A2), gesenkges...
160
01000282003
01000282003
M16
35
63
35
12
62
14
27
16
7000
5000
3500
Edelstahl (A2), gesenkges...
300
01000282004
01000282004
M20
40
72
40
14
71
16
30
19
12000
8600
6000
Edelstahl (A2), gesenkges...
110
01000282005
01000282005
M24
50
90
50
18
90
20
36
24
18000
12900
9000
Edelstahl (A2), gesenkges...
840
01000282006
01000282006
M8
20
36
20
6
36
8
13
10
1400
1000
700
Edelstahl (A2), gesenkges...
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성