01000276000 - Rod end with female thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000276000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000276000/01000276000.prj},{NB=01000276036},{ARTNR=01000276036},{FORM=NH (Bronze / Stahl nachschmierbar)},{D1=20},{D2=M20x1.5},{B1=25},{B2=18},{D3=24.3},{D4=50},{D5=27.5},{D6=34},{L1=77},{L2=102},{SW=32},{T=33},{W=14},{MAT=Edelstahlgehäuse},{GEW=401},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c9.6d.9b.010002760009.pdf},{PREVIEW=01000276000.png},{DEFAULTSORTATTR=1057112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
D1
H7
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
W
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000276001
01000276001
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Edelstahlgehäuse
75
01000276002
01000276002
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
10
M10
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Edelstahlgehäuse
70
01000276003
01000276003
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
12
M12L
16
12
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
13
Edelstahlgehäuse
110
01000276004
01000276004
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
12
M12
16
12
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
13
Edelstahlgehäuse
109
01000276005
01000276005
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
14
M14L
19
13.5
16.8
36
20
25
57
75
22
25
16
Edelstahlgehäuse
160
01000276006
01000276006
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
14
M14
19
13.5
16.8
36
20
25
57
75
22
25
16
Edelstahlgehäuse
164
01000276007
01000276007
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
16
M16L
21
15
19.3
42
22
27
64
85
22
28
15
Edelstahlgehäuse
220
01000276008
01000276008
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
16
M16
21
15
19.3
42
22
27
64
85
22
28
15
Edelstahlgehäuse
222
01000276009
01000276009
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
18
M18x1.5L
23
16.5
21.8
46
25
31
71
94
27
32
15
Edelstahlgehäuse
305
01000276010
01000276010
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
18
M18x1.5
23
16.5
21.8
46
25
31
71
94
27
32
15
Edelstahlgehäuse
309
01000276011
01000276011
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
20
M20x1.5L
25
18
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
14
Edelstahlgehäuse
400
01000276012
01000276012
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
20
M20x1.5
25
18
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
14
Edelstahlgehäuse
399
01000276013
01000276013
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
22
M22x1.5L
28
20
25.8
54
30
37
84
111
32
37
15
Edelstahlgehäuse
535
01000276014
01000276014
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
22
M22x1.5
28
20
25.8
54
30
37
84
111
32
37
15
Edelstahlgehäuse
514.7
01000276015
01000276015
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
25
M24x2L
31
22
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
15
Edelstahlgehäuse
730
01000276016
01000276016
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
25
M24x2
31
22
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
15
Edelstahlgehäuse
714
01000276017
01000276017
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
30
M30x2L
37
25
34.8
70
40
51
110
145
41
51
17
Edelstahlgehäuse
1130
01000276018
01000276018
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
30
M30x2
37
25
34.8
70
40
51
110
145
41
51
17
Edelstahlgehäuse
1130
01000276019
01000276019
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
5
M5L
8
6
7.7
18
9
11
27
36
9
10
13
Edelstahlgehäuse
18
01000276020
01000276020
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
5
M5
8
6
7.7
18
9
11
27
36
9
10
13
Edelstahlgehäuse
18
01000276021
01000276021
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
6
M6L
9
6.75
8.9
20
10
13
30
40
11
12
13
Edelstahlgehäuse
25
01000276022
01000276022
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
6
M6
9
6.75
8.9
20
10
13
30
40
11
12
13
Edelstahlgehäuse
25
01000276023
01000276023
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
8
M8L
12
9
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
14
Edelstahlgehäuse
45
01000276024
01000276024
WH (Bronze-PTFE / Stahl w...
8
M8
12
9
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
14
Edelstahlgehäuse
48
01000276025
01000276025
NH (Bronze / Stahl nachsc...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Edelstahlgehäuse
75
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성