01000255000 - Washer / Shim
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000255000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000255000/01000255000.prj},{NB=01000255018},{ARTNR=01000255018},{D1=4},{D2=12},{S=3},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.e4.11.010002550009.pdf},{PREVIEW=01000255000.png},{DEFAULTSORTATTR=1807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1/+0.3
[mm]
D2
-0.2
[mm]
S
±0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000255001
01000255001
10
20
2
Edelstahl
3.7
01000255002
01000255002
10
20
3
Edelstahl
5.6
01000255003
01000255003
10
20
5
Edelstahl
10
01000255004
01000255004
10
30
3
Edelstahl
15
01000255005
01000255005
10
30
5
Edelstahl
25
01000255006
01000255006
12
20
2
Edelstahl
3
01000255007
01000255007
12
20
3
Edelstahl
3
01000255008
01000255008
12
20
5
Edelstahl
8
01000255009
01000255009
12
30
3
Edelstahl
14
01000255010
01000255010
12
30
5
Edelstahl
23
01000255011
01000255011
16
20
2
Edelstahl
18
01000255012
01000255012
16
20
3
Edelstahl
27
01000255013
01000255013
16
20
5
Edelstahl
14
01000255014
01000255014
16
30
3
Edelstahl
12
01000255015
01000255015
16
30
5
Edelstahl
20
01000255016
01000255016
4
12
1
Edelstahl
8
01000255017
01000255017
4
12
2
Edelstahl
16
01000255018
01000255018
4
12
3
Edelstahl
2.4
01000255019
01000255019
4
8
1
Edelstahl
2.4
01000255020
01000255020
4
8
2
Edelstahl
3.3
01000255021
01000255021
5
10
1
Edelstahl
5
01000255022
01000255022
5
10
2
Edelstahl
10
01000255023
01000255023
5
10
3
Edelstahl
1.4
01000255024
01000255024
5
15
2
Edelstahl
2.5
01000255025
01000255025
5
15
3
Edelstahl
3.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성