01000220000 - Stud bolt long for nuts for T-slots
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000220000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000220000/01000220000.prj},{NB=01000220008},{PREVIEW=01000220000.png},{ARTNR=01000220008},{D=M10},{L=100},{B1=25},{B2=75},{MAT=Vergütungsstahl/Güte 10.9},{GEW=49},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fb.93.70.010002200009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5231}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000220001
01000220001
M6
50
15
30
Vergütungsstahl/Güte 10.9
8
01000220002
01000220002
M6
63
15
40
Vergütungsstahl/Güte 10.9
11
01000220003
01000220003
M6
80
15
50
Vergütungsstahl/Güte 10.9
14
01000220004
01000220004
M8
63
20
40
Vergütungsstahl/Güte 10.9
19
01000220005
01000220005
M8
100
20
63
Vergütungsstahl/Güte 10.9
31
01000220006
01000220006
M8
160
20
100
Vergütungsstahl/Güte 10.9
49
01000220007
01000220007
M10
80
25
50
Vergütungsstahl/Güte 10.9
39
01000220008
01000220008
M10
100
25
75
Vergütungsstahl/Güte 10.9
49
01000220009
01000220009
M10
125
25
75
Vergütungsstahl/Güte 10.9
61
01000220010
01000220010
M10
160
25
100
Vergütungsstahl/Güte 10.9
78
01000220011
01000220011
M10
200
25
122
Vergütungsstahl/Güte 10.9
98
01000220012
01000220012
M12
63
-
-
Vergütungsstahl/Güte 10.9
44
01000220013
01000220013
M12
80
-
-
Vergütungsstahl/Güte 10.9
56
01000220014
01000220014
M12
100
30
63
Vergütungsstahl/Güte 10.9
70
01000220015
01000220015
M12
125
30
75
Vergütungsstahl/Güte 10.9
88
01000220016
01000220016
M12
160
30
100
Vergütungsstahl/Güte 10.9
112
01000220017
01000220017
M12
200
30
122
Vergütungsstahl/Güte 10.9
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성