01000026000 - Collar drill bushing form B, DIN 172
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000026000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000026000/01000026000.prj},{NB=01000026267},{PREVIEW=01000026000.png},{ARTNR=01000026267},{D1=10.4},{D2=18},{D3=22},{L1=25},{L2=4},{MAT=Qualitätsstahl},{GEW=37},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.ba.0b.010000260009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=831}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000026001
01000026001
0.4
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026002
01000026002
0.5
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026003
01000026003
0.6
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026004
01000026004
0.8
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026005
01000026005
1
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026006
01000026006
1
3
6
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026007
01000026007
1.1
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026008
01000026008
1.1
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026009
01000026009
1.2
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026010
01000026010
1.2
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026011
01000026011
1.3
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026012
01000026012
1.3
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026013
01000026013
1.4
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026014
01000026014
1.4
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026015
01000026015
1.5
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026016
01000026016
1.5
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026017
01000026017
1.6
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026018
01000026018
1.6
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026019
01000026019
1.7
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026020
01000026020
1.7
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026021
01000026021
1.8
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026022
01000026022
1.8
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026023
01000026023
1.9
5
8
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026024
01000026024
2
5
8
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026025
01000026025
2
5
8
9
2
Qualitätsstahl
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성