카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST8845-8 - Control panel
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Control panels ST8845
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/kontrollarmaturen_st8845/st8845_89_asmtab.prj},{NB=ST8845-8},{BESTNR=ST8845-8},{BS=integriert},{AR=180},{EW=zum Anbau an Tankplatten = 80 mm},{BG=2 x M6 x 50},{PPATH=st8845_89_asmtpl.prj},{WG=0.712},{FUNC=Controling, Adjusting, Cushioning, Stamping},{AN=3x G1/8\"; 2x G1/4\"; 1x vorbereiteter Anschluss für Tankplatten; Anschluss für Druckwächter ST8845-DW250W2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BS
Burst protection
ⁿ/ₐ
AR
Burst pressure
[bar]
EW
Installation note
ⁿ/ₐ
BG
Fastening screw
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AN
Connections
ⁿ/ₐ
ST8845-8
ST8845-8
integrated
180
for mounting on tank plat...
2 x M6 x 50
0.712
3x G1/8 "; 2x G1/4"; 1x p...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성