카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5600 - Cutting punch with cylindrical head, made of HSS
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_5600.prj},{NB=SZ5600.080x090},{BESTNR=SZ5600.080x090},{D1=8},{D3=11},{K=5},{L=90},{S1=3},{BM=HSS},{WG=0.040},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S1
Pieces/standard pack
ⁿ/ₐ
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ5600.030x063
SZ5600.030x063
3
5
3
63
5
HSS
0.004
SZ5600.030x071
SZ5600.030x071
3
5
3
71
5
HSS
0.004
SZ5600.030x080
SZ5600.030x080
3
5
3
80
5
HSS
0.005
SZ5600.040x063
SZ5600.040x063
4
6
3
63
5
HSS
0.007
SZ5600.040x071
SZ5600.040x071
4
6
3
71
5
HSS
0.008
SZ5600.040x080
SZ5600.040x080
4
6
3
80
5
HSS
0.009
SZ5600.050x063
SZ5600.050x063
5
8
5
63
5
HSS
0.010
SZ5600.050x071
SZ5600.050x071
5
8
5
71
5
HSS
0.010
SZ5600.050x080
SZ5600.050x080
5
8
5
80
5
HSS
0.010
SZ5600.050x090
SZ5600.050x090
5
8
5
90
5
HSS
0.020
SZ5600.060x063
SZ5600.060x063
6
9
5
63
5
HSS
0.020
SZ5600.060x071
SZ5600.060x071
6
9
5
71
5
HSS
0.020
SZ5600.060x080
SZ5600.060x080
6
9
5
80
5
HSS
0.020
SZ5600.060x090
SZ5600.060x090
6
9
5
90
5
HSS
0.020
SZ5600.060x100
SZ5600.060x100
6
9
5
100
5
HSS
0.020
SZ5600.080x063
SZ5600.080x063
8
11
5
63
3
HSS
0.030
SZ5600.080x071
SZ5600.080x071
8
11
5
71
3
HSS
0.030
SZ5600.080x080
SZ5600.080x080
8
11
5
80
3
HSS
0.040
SZ5600.080x090
SZ5600.080x090
8
11
5
90
3
HSS
0.040
SZ5600.080x100
SZ5600.080x100
8
11
5
100
3
HSS
0.040
SZ5600.100x063
SZ5600.100x063
10
13
5
63
3
HSS
0.040
SZ5600.100x071
SZ5600.100x071
10
13
5
71
3
HSS
0.050
SZ5600.100x080
SZ5600.100x080
10
13
5
80
3
HSS
0.050
SZ5600.100x090
SZ5600.100x090
10
13
5
90
3
HSS
0.060
SZ5600.100x100
SZ5600.100x100
10
13
5
100
3
HSS
0.070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성