CBAH - CBAH-T5-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-831_asmtab.prj},{NB=CBAH28T5100},{CODE=CBAH},{NT=28},{TNW=T5},{TNW1=T5100},{TNWX='T5100','T5150'},{PD=44.56},{OD=43.75},{F=48},{E=35},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-831/tong-831_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
BG
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
tnw
ⁿ/ₐ
DD
dShaft diameter
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
dh
ⁿ/ₐ
B
b2
ⁿ/ₐ
CBAH18T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
18
T5
8
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
5.0
698ZZ*1
19
6
CBAH20T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
20
T5
8
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
5.0
698ZZ*1
19
6
CBAH22T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
22
T5
10
35.01
34.25
40
27
11.0
16.0
5.0
6900ZZ*1
22
6
CBAH24T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
24
T5
10
38.20
37.40
45
30
11.0
16.0
4.0
6000ZZ*1
26
8
CBAH25T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
25
T5
10
39.79
39.00
45
30
11.0
16.0
4.0
6000ZZ*1
26
8
CBAH28T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
28
T5
10
44.56
43.75
48
35
11.0
16.0
3.5
6200ZZ*1
30
9
CBAH30T5100
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
30
T5
12
47.75
46.95
52
36
11.0
16.0
3.0
6201ZZ*1
32
10
CBAH16T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
16
T10
12
50.93
49.05
58
40
17.0
22.0
6.0
6201ZZ*1
32
10
CBAH18T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
18
T10
12
57.30
55.45
61
45
17.0
22.0
6.0
6201ZZ*1
32
10
CBAH20T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
20
T10
12
63.66
61.80
67
50
17.0
22.0
6.0
6201ZZ*1
32
10
CBAH22T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
22
T10
15
70.03
68.15
80
60
17.0
22.0
5.5
6202ZZ*1
35
11
CBAH24T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
24
T10
15
76.39
74.55
87
67
17.0
22.0
5.5
6202ZZ*1
35
11
CBAH26T10150
CBAH
dan
LV
LV
gang
ben
ben
26
T10
15
82.76
80.90
87
67
17.0
22.0
5.5
6202ZZ*1
35
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성