BDAHCP - Ball bearing assembly - simple diamond flange type
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/badhcp683-2_asmtab.prj},{NB=BADHCP17},{CODE=BADHCP},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=17},{F=81},{F1=63.5},{W=56},{TT=9.5},{A=25.5},{A1=18.0},{A2=9.5},{DD=7},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{JGNJ=250},{ZXFZ=476},{WEI=250},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222268.html},{Y1=28.330},{YS=48.000},{YX=50.000},{PPATH=zc-683-2/badhcp683-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Rubber sealing ring
ⁿ/ₐ
MAT4
Stop screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
Live load
[kN]
COR
Static load
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
Stop screwTightening torque
[N.cm]
ZXFZ
Stop screwAxial load
[N]
WEI
weight
[g]
BADHCP12
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
12
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
280
BADHCP15
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
15
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
270
BADHCP17
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
17
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
250
BADHCP20
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
20
90
71.5
63
11.0
28.7
20.0
11.0
10
24.7
7.0
12.80
6.6
M5x0.8
250
1280
300
BADHCP25
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
25
95
76.0
69
11.0
30.5
20.0
11.0
10
27.0
7.5
14.00
7.9
M6x0.75
490
1400
400
BADHCP30
BADHCP
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
30
113
90.5
79
10.0
34.3
22.5
12.0
12
30.3
8.0
19.60
11.3
M6x0.75
490
1960
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성