AFWZ - tong hu jin
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/afgz191-2-1.prj},{NB=AFWZ16},{CODE=AFWZ},{TYPE=ping tou luo suan kong xing},{MAT=Cu},{NO=16},{T=3},{TTOL=0/-0.10},{D=16.2},{DTOL=+0.2 /+0.1 },{DE=50},{PCD=35},{SHU=2 },{M=M3},{D1=3.5},{D2=7.5},{TT=2.0},{A=2.0},{B=0.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
cai zhi
ⁿ/ₐ
NO
No
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DE
D1
[mm]
PCD
[mm]
SHU
shu liang
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
AFWZ6
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
6
3
6.2
25
15
2
M3
1.5
0.3
AFWZ8
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
8
3
8.2
28
18
2
M3
1.5
0.3
AFWZ10
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
10
3
10.2
30
20
2
M3
1.5
0.3
AFWZ12
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
12
3
12.2
40
28
2
M3
2.0
0.4
AFWZ13
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
13
3
16.2
40
28
2
M3
2.0
0.4
AFWZ15
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
15
3
15.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ16
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
16
3
16.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ18
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
18
3
18.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ20
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
20
5
20.2
50
35
2
M5
2.5
0.4
AFWZ25
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
25
5
25.2
55
40
2
M5
2.5
0.4
AFWZ30
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
30
5
30.2
60
45
2
M5
2.5
0.4
AFWZ35
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
35
5
35.2
75
50
2
M5
2.5
0.4
AFWZ40
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
40
7
40.2
80
60
2
M6
3.0
0.5
AFWZ50
AFWZ
ping tou luo suan kong xi...
Cu
50
8
50.3
100
75
4
M6
4.0
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성