Typ 0.0-875 - Clamping ring
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Universal joints
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/universalkupplungen/875.prj},{NB=0.0-875 DN 40},{CNSORDERNO=0.0-875 DN 40},{OD=49.0},{ID=43.1},{S=108.0},{D=67},{H=30},{ML=M8x40},{CNSMASSEXACT=0.50},{INFO=Datenblatt},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
S
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
ML
Thread x Length
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
0.0-875 DN 20
0.0-875 DN 20
31.0
22.3
72.5
42
20
M6x25
0.19
0.0-875 DN 25
0.0-875 DN 25
34.2
28.5
80.5
48
25
M6x30
0.24
0.0-875 DN 32
0.0-875 DN 32
46.2
37.2
92.5
60
25
M6x30
0.35
0.0-875 DN 40
0.0-875 DN 40
49.0
43.1
108.0
67
30
M8x40
0.50
0.0-875 DN 50
0.0-875 DN 50
63.2
54.5
131.5
84
30
M10x45
0.85
0.0-875 DN 65
0.0-875 DN 65
79.0
70.3
148.0
100
30
M10x45
1.00
0.0-875 DN 80
0.0-875 DN 80
89.0
81.7
162.0
109
30
M10x50
1.10
0.0-875 DN 100
0.0-875 DN 100
117.3
107.1
204.0
142
35
M10x60
2.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성