Typ 0.0-871 - Quick couplings according to DIN 2828 Typ D / EN 14420-7 Typ DF
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Universal joints
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/universalkupplungen/871.prj},{NB=0.0-871-DN40},{CNSORDERNO=0.0-871},{DN=40},{G=G1 1/2},{SW=60},{L1=65.0},{L2=63.0},{CNSMASSEXACT=0.68},{INFO=Datenblatt},{D1=54.0},{D2=64},{D3=57.0},{D4=38},{D5=6.3},{D7=48.5},{H1=7.3},{H2=4.0},{H3=66.0},{L3=12.0},{L4=33},{M1=21.8},{M2=43.0},{B1=18},{GEW1=47.803},{GEW2=44.845},{D10=4},{D11=6.4},{L12=67},{S3=11.0},{D12=6.3},{L13=33},{D13=33},{S4=2.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
L1
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
0.0-871-DN20
0.0-871
20
G3/4
32
45.5
0.23
0.0-871-DN25
0.0-871
25
G1
41
53.0
0.35
0.0-871-DN32
0.0-871
32
G1 1/4
50
59.0
0.54
0.0-871-DN40
0.0-871
40
G1 1/2
60
65.0
0.68
0.0-871-DN50
0.0-871
50
G2
70
73.0
0.91
0.0-871-DN65
0.0-871
65
G2 1/2
85
77.5
1.15
0.0-871-DN80
0.0-871
80
G3
100
81.0
1.60
0.0-871-DN100
0.0-871
100
G4
130
85.5
2.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성