카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D41808 - FullJet®, 직사각
Spraying Systems
미터법 단위
스틸
연주 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/continuous_casting_nozzles/d41808.prj},{NB=D41808-61-70/20},{TYP=D41808},{DG=61},{SPRWX=70},{SPRWY=20},{MAT=},{D1=21.5},{H1=35},{SW1=18},{INFO=INFO PDF},{PDFVERS1=DS41808-1.2},{INFO2=DS41808-1.2_GB},{PDFVERS2=DS41808-1.2_GB},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
스프레이 각도 @ 3 bar
[°]
SPRWY
스프레이 각도 @ 3 bar
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
D41808-6-70/20
D41808-6-70/20
6
70
20
21.5
35
18
D41808-8-70/20
D41808-8-70/20
8
70
20
21.5
35
18
D41808-9-70/20
D41808-9-70/20
9
70
20
21.5
35
18
D41808-13-70/20
D41808-13-70/20
13
70
20
21.5
35
18
D41808-14-70/20
D41808-14-70/20
14
70
20
21.5
35
18
D41808-19-70/20
D41808-19-70/20
19
70
20
21.5
35
18
D41808-21-70/20
D41808-21-70/20
21
70
20
21.5
35
18
D41808-28-70/20
D41808-28-70/20
28
70
20
21.5
35
18
D41808-35-70/20
D41808-35-70/20
35
70
20
21.5
35
18
D41808-46-70/20
D41808-46-70/20
46
70
20
21.5
35
18
D41808-61-70/20
D41808-61-70/20
61
70
20
21.5
35
18
D41808-100-70/20
D41808-100-70/20
100
70
20
21.5
35
18
D41808-6-105/20-1
D41808-6-105/20-1
6
105
20
21.5
35
18
D41808-8-105/20-1
D41808-8-105/20-1
8
105
20
21.5
35
18
D41808-13-105/20-1
D41808-13-105/20-1
13
105
20
21.5
35
18
D41808-14-105/20-1
D41808-14-105/20-1
14
105
20
21.5
35
18
D41808-19-105/20-1
D41808-19-105/20-1
19
105
20
21.5
35
18
D41808-21-105/20-1
D41808-21-105/20-1
21
105
20
21.5
35
18
D41808-28-105/20-1
D41808-28-105/20-1
28
105
20
21.5
35
18
D41808-35-105/20-1
D41808-35-105/20-1
35
105
20
21.5
35
18
D41808-46-105/20-1
D41808-46-105/20-1
46
105
20
21.5
35
18
D41808-61-105/20-1
D41808-61-105/20-1
61
105
20
21.5
35
18
D41808-100-105/20-1
D41808-100-105/20-1
100
105
20
21.5
35
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성