카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® BA Offset Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
인라인 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_ba_m_asmtab.prj},{NB=B3/8BA-SS15},{PN=B3/8BA-SS15},{SG2=WhirlJet® BA Series Nozzles},{CP=nozzle_ba_m.prj},{IC=3/8},{TT=Male},{MODEL=BA},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{IDN=6.35},{EOD=5.5626},{FR04=4.3},{FR07=5.7},{FR15=8.4},{FR3=11.8},{FR4=13.7},{FR7=18.1},{SA05=64},{SA15=72},{SA6=74},{CM=3/8BA-3},{CD=1075x2},{BBD=2894},{BF=2893},{PCS=2895-1},{BSA=2894-1},{MT=bar stock},{P=2895},{AD=2893-1},{LL=36.96},{SS1=19.05},{SS2=19.05},{AA=26.42},{BB=14.37},{CC=23.90},{PPATH=assemblies/nozzle_ba_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia Nom
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR04
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.4 psi
ⁿ/ₐ
FR07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
B3/8BA-SS3
B3/8BA-SS3
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
2.3876
2.3876
0.86
1.1
1.7
2.4
2.7
3.6
52
64
77
36.96
19.05
19.05
26.42
14.37
23.90
B3/8BA-SS15
B3/8BA-SS15
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
6.35
5.5626
4.3
5.7
8.4
11.8
13.7
18.1
64
72
74
36.96
19.05
19.05
26.42
14.37
23.90
B3/8BA-SS25
B3/8BA-SS25
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
7.5438
7.5438
7.2
9.5
14
19.7
23
30.
63
70
74
36.96
19.05
19.05
26.42
14.37
23.90
B1/2BA-309SS60
B1/2BA-309SS60
1/2
수/암
BSPT
309 스테인리스 스틸
9.525
13.1064
17.3
23
34
47
55
72
77
82
86
57.32
25.40
25.40
42.86
18.35
31.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성