카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® CRC Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_crc_m_asmtab.prj},{NB=B3CRC-SS100-45},{PN=B3CRC-SS100-45},{SG2=CRC Series},{CP=nozzle_CRC_m.prj},{MODEL=CRC},{IC=3},{CS=100-45},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=1.75},{FR02=244},{FR04=345},{FR05=385},{FR07=456},{FR15=667},{FR2=771},{FR3=944},{FR4=1090},{FR6=1335},{FR7=1442},{SA05=45},{SA15=48},{SA4=51},{CMODEL=3CRC-70-45},{TC=100-45},{ADWG=5418x1},{BDWG=4451x1},{BPDWG=4450},{LL=175.816},{AA=112.713},{BB=150.833},{CC=213.520},{CPDWG=----},{CDWG=4543},{EE=28.575},{PPATH=assemblies/crc_series_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FR04
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.4 psi
ⁿ/ₐ
FR05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.5 psi
ⁿ/ₐ
FR07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR6
유량 용량 (갤론 / 분) @ 6 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA4
스프레이 각도 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
EE
E
[mm]
B1-1/4CRC-SS10-45
B1-1/4CRC-SS10-45
1-1/4
10-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.516
24
34
39
46
67
77
94
109
133
144
45
49
52
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-10-45
B1-1/4CRC-10-45
1-1/4
10-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.516
24
34
39
46
67
77
94
109
133
144
45
49
52
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-SS12-45
B1-1/4CRC-SS12-45
1-1/4
12-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.563
29
41
46
55
80
92
113
131
160
173
45
49
51
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-12-45
B1-1/4CRC-12-45
1-1/4
12-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.563
29
41
46
55
80
92
113
131
160
173
45
49
51
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-SS14-45
B1-1/4CRC-SS14-45
1-1/4
14-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.656
34
48
54
64
93
108
132
153
187
202
45
48
51
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-14-45
B1-1/4CRC-14-45
1-1/4
14-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.656
34
48
54
64
93
108
132
153
187
202
45
48
51
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-SS16-45
B1-1/4CRC-SS16-45
1-1/4
16-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.75
39
55
62
73
107
123
151
174
214
231
45
48
50
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-16-45
B1-1/4CRC-16-45
1-1/4
16-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.75
39
55
62
73
107
123
151
174
214
231
45
48
50
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-SS20-45
B1-1/4CRC-SS20-45
1-1/4
20-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.875
49
69
77
91
133
154
189
218
267
288
45
47
49
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B1-1/4CRC-20-45
B1-1/4CRC-20-45
1-1/4
20-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.875
49
69
77
91
133
154
189
218
267
288
45
47
49
86.106
60.325
51.8
77.788
10.719
B2CRC-SS30-45
B2CRC-SS30-45
2
30-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.938
73
103
116
137
200
231
283
327
400
432
45
49
52
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-30-45
B2CRC-30-45
2
30-45
암
BSPT
황동
중공원형
0.938
73
103
116
137
200
231
283
327
400
432
45
49
52
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-SS35-45
B2CRC-SS35-45
2
35-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.063
85
121
135
160
234
270
330
381
467
505
45
49
51
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-35-45
B2CRC-35-45
2
35-45
암
BSPT
황동
중공원형
1.063
85
121
135
160
234
270
330
381
467
505
45
49
51
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-SS40-45
B2CRC-SS40-45
2
40-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.188
97
138
154
182
267
308
378
436
534
577
45
48
50
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-40-45
B2CRC-40-45
2
40-45
암
BSPT
황동
중공원형
1.188
97
138
154
182
267
308
378
436
534
577
45
48
50
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-SS45-45
B2CRC-SS45-45
2
45-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.266
110
155
173
205
300
347
425
490
601
649
45
48
50
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-45-45
B2CRC-45-45
2
45-45
암
BSPT
황동
중공원형
1.266
110
155
173
205
300
347
425
490
601
649
45
48
50
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-SS50-45
B2CRC-SS50-45
2
50-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
122
172
193
228
334
385
472
545
667
721
45
47
49
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-50-45
B2CRC-50-45
2
50-45
암
BSPT
황동
중공원형
1.375
122
172
193
228
334
385
472
545
667
721
45
47
49
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-SS55-45
B2CRC-SS55-45
2
55-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.453
134
190
212
251
367
424
519
599
734
793
45
47
49
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B2CRC-55-45
B2CRC-55-45
2
55-45
암
BSPT
황동
중공원형
1.453
134
190
212
251
367
424
519
599
734
793
45
47
49
122.631
80.975
77.775
118.262
18.256
B3CRC-SS70
B3CRC-SS70
3
70
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
171
241
270
319
467
539
661
763
934
1009
65
66
69
175.816
112.713
80.983
143.670
28.575
B3CRC-SS70-45
B3CRC-SS70-45
3
70-45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
171
241
270
319
467
539
661
763
934
1009
45
49
52
175.816
112.713
150.833
213.520
28.575
B3CRC-70
B3CRC-70
3
70
암
BSPT
황동
중공원형
1.375
171
241
270
319
467
539
661
763
934
1009
65
66
69
175.816
112.713
80.983
143.670
28.575
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성