카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® H-15 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_h15_m_asmtab.prj},{NB=B1H-SS15280},{PN=B1H-SS15280},{SG2=H-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_h_15_asmtab_metric.prj},{IC=1},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=15280},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=9.9},{FRC07=53},{FRC1=64},{FRC15=78},{FRC3=111},{FRC6=156},{FRC7=169},{FRC010=202},{FRC015=247},{FRC020=285},{SA07=13},{SA1=14},{SA3=15},{SA7=15},{IC1=1.000},{BDN=0},{CDN=6914},{L=3.63},{S1=1.50},{S2=1.25},{LL=92.08},{SS1=38.10},{SS2=31.75},{PPATH=../../parts/h_15_m_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC010
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA1
스프레이 각도 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B3/4H-SS15150
B3/4H-SS15150
3/4
암
BSPT
15150
303 스테인리스 스틸
7.5
29
34
42
59
84
90
108
132
153
13
14
15
15
72.23
31.75
25.40
B1H-SS15280
B1H-SS15280
1
암
BSPT
15280
303 스테인리스 스틸
9.9
53
64
78
111
156
169
202
247
285
13
14
15
15
92.08
38.10
31.75
B1H-15280
B1H-15280
1
암
BSPT
15280
황동
9.9
53
64
78
111
156
169
202
247
285
13
14
15
15
92.08
38.10
31.75
B2H-SS151150
B2H-SS151150
2
암
BSPT
151150
303 스테인리스 스틸
20.2
219
262
321
454
642
694
829
1015
1172
14
14
15
15
183.36
76.20
69.85
B2-1/2H-SS151750
B2-1/2H-SS151750
2-1/2
암
BSPT
151750
303 스테인리스 스틸
24.6
334
399
489
691
977
1055
1261
1545
1784
14
14
15
15
233.36
87.31
79.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성