카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d24511_tp.prj},{NB=D24511-TP110031.18},{DG=03},{SPRW=110},{MAT=},{D1=15},{H1=2},{D2=12.6},{H2=9.6},{SW1=8},{SW2=12.5},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS24511-1_A.pdf},{Q1=1.180},{Q2=1.530},{Q3=2.160},{Q4=2.650},{Q5=3.060}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
스프레이 각도
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
Q1
유량 @ 3 bar
[l/min]
Q2
유량 @ 5 bar
[l/min]
Q3
유량 @ 10 bar
[l/min]
Q4
유량 @ 15 bar
[l/min]
Q5
유량 @ 20 bar
[l/min]
D24511-TP1500170.067
D24511-TP1500170.067
0017
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.067
0.087
0.123
0.150
0.173
D24511-TP2500170.07
D24511-TP2500170.07
0017
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP4000170.07
D24511-TP4000170.07
0017
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP5000170.07
D24511-TP5000170.07
0017
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP6500170.07
D24511-TP6500170.07
0017
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP7300230.09
D24511-TP7300230.09
0023
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.090
0.120
0.170
0.200
0.230
D24511-TP1500250.1
D24511-TP1500250.1
0025
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP2500250.1
D24511-TP2500250.1
0025
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP4000250.1
D24511-TP4000250.1
0025
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP5000250.1
D24511-TP5000250.1
0025
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP6500250.1
D24511-TP6500250.1
0025
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP1500330.13
D24511-TP1500330.13
0033
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP2500330.13
D24511-TP2500330.13
0033
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP4000330.13
D24511-TP4000330.13
0033
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP5000330.13
D24511-TP5000330.13
0033
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP6500330.13
D24511-TP6500330.13
0033
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP7300330.13
D24511-TP7300330.13
0033
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP150050.2
D24511-TP150050.2
005
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP250050.2
D24511-TP250050.2
005
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP400050.2
D24511-TP400050.2
005
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP500050.2
D24511-TP500050.2
005
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP650050.2
D24511-TP650050.2
005
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP1500670.26
D24511-TP1500670.26
0067
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
D24511-TP2500670.26
D24511-TP2500670.26
0067
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
D24511-TP4000670.26
D24511-TP4000670.26
0067
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성