피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
R Ø 10 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_10.prj},{NB=R10-044(0)},{CODE=R10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=15},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=132},{S2=11},{F2=165},{S3=12.1},{F3=182},{SN=13.2},{FN=198},{SB=15.1},{FB=227},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.9 x 1.5},{H=1.500},{DE=9.3},{DE1=9.300},{B=1.900},{RG1=15.000},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R10-025
R10-025
10
5
25
22.1
0.000
25.000
5
111
6.3
139
6.9
152
7.5
166
9.2
1.9 x 1.5
R10-032
R10-032
10
5
32
17.5
0.000
32.000
6.4
112
8
140
8.8
154
9.6
168
12.1
1.9 x 1.5
R10-038
R10-038
10
5
38
17.1
0.000
38.000
7.6
130
9.5
162
10.5
179
11.4
195
13.2
1.9 x 1.5
R10-044
R10-044
10
5
44
15
0.000
44.000
8.8
132
11
165
12.1
182
13.2
198
15.1
1.9 x 1.5
R10-051
R10-051
10
5
51
12.8
0.000
51.000
10.2
131
12.8
164
14.0
180
15.3
196
19.5
1.9 x 1.5
R10-064
R10-064
10
5
64
10.7
0.000
64.000
12.8
137
16
171
17.6
188
19.2
205
21.8
1.9 x 1.5
R10-076
R10-076
10
5
76
7.5
0.000
76.000
15.2
114
19
143
20.9
157
22.8
171
27.9
1.9 x 1.5
R10-305
R10-305
10
5
305
2.1
0.000
305.000
61
128
76.3
160
83.9
176
91.5
192
127.2
1.9 x 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성