SH Ø 35 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_35.prj},{NB=SH35-070(0)},{CODE=SH35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=214.1},{SX=0.0},{S1=13.4},{F1=2870},{S2=15.1},{F2=3240},{SN=16.8},{FN=3600},{SB=19.6},{FB=4197},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,50 x 5,50},{DE=34.7},{B=8.500},{H=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SH35-040
SH35-040
35.0
17.5
40
374.7
0.000
0.000
40.000
7.7
2870
8.6
3240
9.6
3600
11.2
8,50 x 5,50
5.500
SH35-045
SH35-045
35.0
17.5
45
333.1
0.000
0.000
45.000
8.6
2870
9.7
3240
10.8
3600
12.6
8,50 x 5,50
5.500
SH35-050
SH35-050
35.0
17.5
50
299.8
0.000
0.000
50.000
9.6
2870
10.8
3240
12.0
3600
14.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-055
SH35-055
35.0
17.5
55
272.6
0.000
0.000
55.000
10.6
2870
11.9
3240
13.2
3600
15.4
8,50 x 5,50
5.500
SH35-060
SH35-060
35.0
17.5
60
249.8
0.000
0.000
60.000
11.5
2870
13.0
3240
14.4
3600
16.8
8,50 x 5,50
5.500
SH35-065
SH35-065
35.0
17.5
65
230.7
0.000
0.000
65.000
12.5
2870
14.0
3240
15.6
3600
18.2
8,50 x 5,50
5.500
SH35-070
SH35-070
35.0
17.5
70
214.1
0.000
0.000
70.000
13.4
2870
15.1
3240
16.8
3600
19.6
8,50 x 5,50
5.500
SH35-075
SH35-075
35.0
17.5
75
199.9
0.000
0.000
75.000
14.4
2870
16.2
3240
18.0
3600
21.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-080
SH35-080
35.0
17.5
80
187.3
0.000
0.000
80.000
15.4
2870
17.3
3240
19.2
3600
22.4
8,50 x 5,50
5.500
SH35-090
SH35-090
35.0
17.5
90
166.6
0.000
0.000
90.000
17.3
2870
19.4
3240
21.6
3600
25.2
8,50 x 5,50
5.500
SH35-100
SH35-100
35.0
17.5
100
149.9
0.000
0.000
100.000
19.2
2870
21.6
3240
24.0
3600
28.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-125
SH35-125
35.0
17.5
125
119.9
0.000
0.000
125.000
24.0
2870
27.0
3240
30.0
3600
35.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-150
SH35-150
35.0
17.5
150
99.9
0.000
0.000
150.000
28.8
2870
32.4
3240
36.0
3600
42.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-175
SH35-175
35.0
17.5
175
85.6
0.000
0.000
175.000
33.6
2870
37.8
3240
42.0
3600
49.0
8,50 x 5,50
5.500
SH35-200
SH35-200
35.0
17.5
200
74.9
0.000
0.000
200.000
38.4
2870
43.2
3240
48.0
3600
56.0
8,50 x 5,50
5.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성