카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Linsensenkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/universal/universal_linsensenkkopf/15287.prj},{NB=0241010400305(350)},{IDNR=0241010400305},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=8.0},{LAENGE=30},{GEWINDELAENGE=25},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=4x30},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0241010350155
0241010350155
Universalschraube, Vollge...
3.5x15
4003530016295
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
15
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
0241010350165
0241010350165
Universalschraube, Vollge...
3.5x16
4003530016301
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
0241010350205
0241010350205
Universalschraube, Vollge...
3.5x20
4003530016325
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
0241010350255
0241010350255
Universalschraube, Vollge...
3.5x25
4003530016332
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
0241010350305
0241010350305
Universalschraube, Vollge...
3.5x30
4003530016349
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
0241010350355
0241010350355
Universalschraube, Vollge...
3.5x35
4003530016356
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
0241010350405
0241010350405
Universalschraube, Vollge...
3.5x40
4003530016363
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
0241010400165
0241010400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530016387
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
0241010400205
0241010400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530016400
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
0241010400255
0241010400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530016417
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
0241010400305
0241010400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530016424
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
0241010400355
0241010400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530016431
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
0241010400505
0241010400505
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530016462
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
45
4CUT
0241010450305
0241010450305
Universalschraube, Vollge...
4.5x30
4003530016479
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
30
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
0241010450355
0241010450355
Universalschraube, Vollge...
4.5x35
4003530016486
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
35
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
0241010450405
0241010450405
Universalschraube, Vollge...
4.5x40
4003530016493
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
40
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
34
4CUT
0241010450455
0241010450455
Universalschraube, Vollge...
4.5x45
4003530016509
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
45
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
39
4CUT
0241010450505
0241010450505
Universalschraube, Vollge...
4.5x50
4003530016516
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
50
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
44
4CUT
0241010500355
0241010500355
Universalschraube, Vollge...
5x35
4003530016523
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
35
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
0241010500405
0241010500405
Universalschraube, Vollge...
5x40
4003530016530
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
40
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
0241010500505
0241010500505
Universalschraube, Vollge...
5x50
4003530016554
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
50
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
44
4CUT
0241010500605
0241010500605
Universalschraube, Vollge...
5x60
4003530016561
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
60
Stahl
Linsensenkkopf
WIROX
Vollgewinde
54
4CUT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성