카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Balkenschuh Kombi Innen SXJHKI - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
balkenschuhe
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzverbinder/balkenschuhe/balkenschuh_kombi_innen_sxjhki.prj},{NB=SXJHKI80180(300)},{SPAXNUMMER=SXJHKI80180},{LOD=300},{B=80},{H=180},{L=78},{T=2},{NH1=26},{NN2=14},{PREIS=234.71},{VPE1=12.16},{VPE2=25},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530261664},{EANCODE2=4003530264351},{H1=23.850},{H2=53.850},{N=2},{EH=1},{H3=18.000},{D=40.700},{W=41.850},{H4=26.750},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN},{NH2=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Stärke
[mm]
NH1
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 5
[mm]
NN2
Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger Ø 5
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE Pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXJHKI45108(300)
SXJHKI45108
45
108
78
2
8
8
13.52
50
24
4003530261671
4003530264368
SXJHKI60100(300)
SXJHKI60100
60
100
78
2
8
8
14.10
50
24
4003530261640
4003530264337
SXJHKI60160(300)
SXJHKI60160
60
160
78
2
12
12
21.00
50
24
4003530261657
4003530264344
SXJHKI80120(300)
SXJHKI80120
80
120
78
2
18
10
17.68
50
24
4003530261633
4003530264320
SXJHKI80150(300)
SXJHKI80150
80
150
78
2
22
12
21.00
50
24
4003530261565
4003530264320
SXJHKI80180(300)
SXJHKI80180
80
180
78
2
26
14
12.16
25
24
4003530261664
4003530264351
SXJHKI10090(300)
SXJHKI10090
100
90
78
2
12
6
16.60
50
24
4003530261558
4003530264245
SXJHKI100140(300)
SXJHKI100140
100
140
78
2
22
12
21.00
50
24
4003530261602
4003530264290
SXJHKI100170(300)
SXJHKI100170
100
170
78
2
26
14
12.16
25
24
4003530261596
4003530264283
SXJHKI100200(300)
SXJHKI100200
100
200
78
2
30
16
13.82
25
24
4003530261626
4003530264313
SXJHKI120160(300)
SXJHKI120160
120
160
78
2
26
14
12.16
25
24
4003530261572
4003530264269
SXJHKI120190(300)
SXJHKI120190
120
190
78
2
30
16
13.82
25
24
4003530261619
4003530264306
SXJHKI140180(300)
SXJHKI140180
140
180
78
2
30
16
13.82
25
24
4003530261589
4003530264276
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성