카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE VP100 - Vérins compacts UNITOP
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS COMPACTS
UNITOP
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_compacts/unitop/serie_vp_100.prj},{NB=VP100.032.005_0},{ALESAGE=32},{COURSE=5},{OPTION=},{PC=0},{A=50},{D=12},{D1=M6},{D2=6},{D3=5.2},{D4=M6},{D5=9.0},{F4=4},{G=G1/8”},{H3=8.0},{H4=14.50},{I=32},{K=10},{L=5.5},{L3=4},{P=12},{W=6.0},{HH=44.5},{PPATH=vp_100/serie_vp_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
F4
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
VP100.012.005
VP100.012.005
12
29
6
M3
6
3.3
M4
6.0
0
M5
43.0
8.0
12.25
18
5
3.5
4
6
4.5
VP100.016.005
VP100.016.005
16
29
8
M4
6
3.3
M4
6.0
0
M5
43.0
8.0
12.25
18
6
3.5
4
8
4.5
VP100.020.005
VP100.020.005
20
36
10
M5
6
4.2
M5
7.5
0
M5
43.0
8.0
12.25
22
8
4.5
4
10
4.5
VP100.025.005
VP100.025.005
25
40
10
M5
6
4.2
M5
7.5
0
M5
44.5
8.0
12.75
26
8
4.5
4
10
5.5
VP100.032.005
VP100.032.005
32
50
12
M6
6
5.2
M6
9.0
4
G1/8”
49.5
8.0
14.50
32
10
5.5
4
12
6.0
VP100.040.005
VP100.040.005
40
58
12
M6
6
5.2
M6
9.0
3
G1/8”
50.5
8.0
14.75
42
10
5.5
4
12
6.5
VP100.050.005
VP100.050.005
50
67
16
M8
6
6.7
M8
10.5
0
G1/8”
50.5
8.0
14.75
50
13
6.5
4
12
7.5
VP100.063.010
VP100.063.010
63
80
16
M8
8
8.5
M10
13.5
0
G1/8”
60.0
8.0
14.25
62
13
8.5
4
14
7.5
VP100.080.010
VP100.080.010
80
100
20
M10
8
8.5
M10
13.5
0
G1/8”
66.0
8.5
16.00
82
17
8.5
4
15
8.0
VP100.100.010
VP100.100.010
100
124
25
M12
8
8.5
M10
13.5
0
G1/4”
76.5
10.5
19.25
103
22
8.5
4
20
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성