ASV 20F - 밀리 사이즈 엘보
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
스피드 배기 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_exhaust_controller/asv_20f.prj},{NB=ASV220F-M5-04},{IDNR=},{MODEL1=ASV2},{MODEL=ASV220F-M5-04},{OMSC=},{LOCK=},{OPT1=},{D=4},{DM=4.00},{T=M5 x 0.8},{RA=5},{RP=0.8},{NDU=0.000},{H=8.0},{H1=7.000},{D1=9.3},{D2=9.6},{L1=22.8},{L2=27.6},{L3=11.1},{L4MAX=31.4},{L4MIN=28.6},{AMAX=27.7},{AMIN=24.9},{M1=12.7},{WEIGHT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 O.D.
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
L4 max.
[mm]
L4MIN
L4 min.
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
ASV120F-M3-04
ASV120F-M3-04
4
M3 x 0.5
5.5
9.3
7.2
21.4
25.0
9.8
28.6
26.1
25.8
23.3
12.7
5
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-04
4
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
22.8
27.6
11.1
31.4
28.6
27.7
24.9
12.7
8
ASV220F-M5-06
ASV220F-M5-06
6
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
23.6
28.4
11.1
31.4
28.6
27.7
24.9
13.5
9
ASV220F-U10/32-03
ASV220F-U10/32-03
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
22.8
27.6
11.1
31.4
28.6
27.7
24.9
12.7
8
ASV220F-U10/32-07
ASV220F-U10/32-07
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
23.6
28.4
11.1
31.4
28.6
27.7
24.9
13.7
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성