AS 2 1 U (Inch) - Uni-원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1_u_i.prj},{NB=AS2201F-U02-09},{GUI=AS22*1F-U02-09},{A=AS22},{B=1F-U02-09},{CONTROL=0},{OPTION=},{LOCK=},{D=5/16},{DX=7.938},{T=1/4},{RA=13.157},{RD=4.830},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{L1=27.2},{L2=36.4},{L3=17.2},{L4MAX=39.4},{L4MIN=34.4},{AMAX=32.0},{AMIN=26.6},{M=18.5},{CNSMASSEXACT=34},{LV1=4.900},{LV2=5.900},{LV3=2.700},{LV4=2.900},{LV5=13.900},{LV6=1.450},{LV7=0.710},{LV8=0.520},{LV9=2.200},{DH1=5.000},{DH2=2.000},{DH3=9.250},{DH4=6.900},{DH5=7.600},{DH6=6.110},{DH7=5.650},{DV1=6.750},{DV2=4.500},{DV3=5.700},{LH1=1.500},{LH2=12.200},{H1=12.000},{H2=15.000},{OPTIONX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[인치]
T
Uni 나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS2201F-U01-01
AS22*1F-U01-01
AS2201F-U01-01
1/8
1/8
12
9.3
14.2
20.8
27.9
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
14.5
17
AS2201F-U01-03
AS22*1F-U01-03
AS2201F-U01-03
5/32
1/8
12
9.3
14.2
21.1
28.2
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
14.5
17
AS2201F-U01-05
AS22*1F-U01-05
AS2201F-U01-05
3/16
1/8
12
11.6
14.2
23.1
30.2
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
16.5
18
AS2201F-U01-07
AS22*1F-U01-07
AS2201F-U01-07
1/4
1/8
12
13.2
14.2
23.9
31.0
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
17.0
19
AS2201F-U01-09
AS22*1F-U01-09
AS2201F-U01-09
5/16
1/8
12
15.2
14.2
25.3
32.4
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
18.5
19
AS2201F-U02-03
AS22*1F-U02-03
AS2201F-U02-03
5/32
1/4
17
10.4
18.5
23.3
32.5
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
14.5
32
AS2201F-U02-05
AS22*1F-U02-05
AS2201F-U02-05
3/16
1/4
17
11.4
18.5
24.9
34.2
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
16.5
33
AS2201F-U02-07
AS22*1F-U02-07
AS2201F-U02-07
1/4
1/4
17
13.2
18.5
25.2
34.5
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
17.0
33
AS2201F-U02-09
AS22*1F-U02-09
AS2201F-U02-09
5/16
1/4
17
15.2
18.5
27.2
36.4
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
18.5
34
AS2201F-U02-11
AS22*1F-U02-11
AS2201F-U02-11
3/8
1/4
17
17.9
18.5
35.3
44.5
19.0
39.4
34.4
32.0
26.6
21.0
36
AS3201F-U02-07
AS32*1F-U02-07
AS3201F-U02-07
1/4
1/4
19
13.2
23.0
27.8
39.3
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
17.0
54
AS3201F-U02-09
AS32*1F-U02-09
AS3201F-U02-09
5/16
1/4
19
15.2
23.0
29.5
41.0
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
18.5
55
AS3201F-U02-11
AS32*1F-U02-11
AS3201F-U02-11
3/8
1/4
19
17.9
23.0
31.8
43.3
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
21.0
57
AS3201F-U03-07
AS32*1F-U03-07
AS3201F-U03-07
1/4
3/8
19
13.2
23.0
27.8
39.3
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
17.0
54
AS3201F-U03-09
AS32*1F-U03-09
AS3201F-U03-09
5/16
3/8
19
15.2
23.0
29.5
41.0
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
18.5
55
AS3201F-U03-11
AS32*1F-U03-11
AS3201F-U03-11
3/8
3/8
19
17.9
23.0
31.8
43.3
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
21.0
57
AS4201F-U04-11
AS42*1F-U04-11
AS4201F-U04-11
3/8
1/2
24
17.9
18.6
33.6
47.9
22.4
54.6
47.1
44.5
37.0
21.0
94
AS4201F-U04-13
AS42*1F-U04-13
AS4201F-U04-13
1/2
1/2
24
21.7
18.6
35.2
49.5
22.4
54.6
47.1
44.5
37.0
22.0
96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성