ASBL 3 1 - Metal Speed Controller Low Profile Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asbl_3_1.prj},{NB=ASBL2301-02-06},{D=6},{H1=8.000},{H2=12.000},{D1=13.100},{L1=24.700},{L11=24.650},{L2=33.200},{L3=17.000},{L4=27.700},{L44=27.650},{L5=9.000},{L6=27.900},{L7=32.600},{L8=16.100},{AMAX=53.000},{AMIN=48.600},{M=13.600},{TL=10.500},{TD=13.157},{TP=0.000},{YW1=17.000},{YL1=1.800},{YW2=11.500},{YL2=0.000},{YW3=12.000},{YL3=2.100},{YW4=0.000},{YL4=0.000},{YW5=12.000},{YL5=1.100},{YW61=11.500},{YW62=14.100},{YW63=1.300},{YL6=1.000},{BL=27.500},{BW=17.000},{BH=17.000},{XW1=10.000},{XL1=4.900},{XW2=3.000},{XL2=0.400},{XW3=4.000},{XL3=148.000},{XL4=2.500},{XW5=7.000},{XL5=0.400},{XL6=7.300},{XL7=5.500},{XL8=2.000},{ZW1=10.000},{ZL1=2.000},{ZW2=8.800},{ZL2=1.350},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
ASBL1301-M5-04
ASBL13*1-M5-04
ASBL1301-M5-04
4
M5x0.8
2.500
7.000
10.400
17.100
22.800
11.000
14.400
4.500
13.400
16.800
6.600
32.700
29.700
12.600
ASBL1301-M5-06
ASBL13*1-M5-06
ASBL1301-M5-06
6
M5x0.8
2.500
7.000
13.100
20.800
26.500
11.000
13.200
4.500
13.400
16.800
6.600
32.700
29.700
13.600
ASBL2301-01-06
ASBL23*1-01-06
ASBL2301-01-06
6
R1/8
6.000
9.000
13.100
22.500
29.000
13.000
20.800
7.000
21.200
24.300
11.400
43.500
39.700
13.600
ASBL2301-01-08
ASBL23*1-01-08
ASBL2301-01-08
8
R1/8
6.000
9.000
15.100
25.400
31.900
13.000
20.800
7.000
21.200
24.300
11.400
43.500
39.700
16.100
ASBL2301-02-06
ASBL23*1-02-06
ASBL2301-02-06
6
R1/4
8.000
12.000
13.100
24.700
33.200
17.000
27.700
9.000
27.900
32.600
16.100
53.000
48.600
13.600
ASBL2301-02-08
ASBL23*1-02-08
ASBL2301-02-08
8
R1/4
8.000
12.000
15.100
28.400
36.900
17.000
27.700
9.000
27.900
32.600
16.100
53.000
48.600
16.100
ASBL2301-02-10
ASBL23*1-02-10
ASBL2301-02-10
10
R1/4
8.000
12.000
18.000
30.800
39.300
17.000
27.700
9.000
27.900
32.600
16.100
53.000
48.600
17.000
ASBL3301-03-08
ASBL33*1-03-08
ASBL3301-03-08
8
R3/8
10.000
14.000
15.100
30.000
41.000
22.000
34.400
11.000
33.600
38.700
19.100
64.000
59.400
16.100
ASBL3301-03-10
ASBL33*1-03-10
ASBL3301-03-10
10
R3/8
10.000
14.000
18.000
32.100
43.100
22.000
34.400
11.000
33.600
38.700
19.100
64.000
59.400
17.000
ASBL4301-04-10
ASBL43*1-04-10
ASBL4301-04-10
10
R1/2
10.000
17.000
18.000
34.400
47.900
27.000
40.400
13.500
41.200
47.600
24.200
75.300
70.200
17.000
ASBL4301-04-12
ASBL43*1-04-12
ASBL4301-04-12
12
R1/2
10.000
17.000
21.000
36.300
49.800
27.000
40.400
13.500
41.200
47.600
24.200
75.300
70.200
18.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성