ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type/G Thread
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
듀얼 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/dual_speed_controller/asd_a_g.prj},{NB=ASD530F-G02-08A},{GUI=ASD530F-G02-08A},{OMSC=},{BODY=5},{PORT=02},{D=8},{T=1/4},{TD=13.157},{H=21},{D1=13.2},{D2=16.6},{D3=19.0},{D4=19.0},{L1=20.2},{L2=65.3},{L3=23.5},{L4UNLOCK=55.5},{L4LOCK=53.9},{L5UNLOCK=50.0},{L5LOCK=48.4},{A1UNLOCK=43.5},{A1LOCK=41.9},{A2=28.0},{M1=14.2},{CNSMASSEXACT=76},{R1=22.400},{R2=19.000},{R3=17.000},{R4=12.600},{S0=8.500},{S1=8.500},{S2=11.000},{S3=11.400},{S4=6.300},{D7=12.9},{H7=19.400},{K1=5.400},{H6=15.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UNLOCK
[mm]
L4LOCK
[mm]
L5UNLOCK
[mm]
L5LOCK
[mm]
A1UNLOCK
[mm]
A1LOCK
[mm]
A2
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASD330F-G01-06A
ASD330F-G01-06A
ASD330F-G01-06A
6
1/8
13
10.4
12.0
13.2
12.6
13.9
50.5
20.4
41.8
40.4
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
13.3
21
ASD330F-G01-08A
ASD330F-G01-08A
ASD330F-G01-08A
8
1/8
13
13.2
12.0
13.2
12.6
16.4
51.6
21.5
41.8
40.4
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
14.2
22
ASD430F-G02-06A
ASD430F-G02-06A
ASD430F-G02-06A
6
1/4
17
11.2
13.0
16.7
16.6
19.0
57.3
21.4
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
13.3
39
ASD430F-G02-08A
ASD430F-G02-08A
ASD430F-G02-08A
8
1/4
17
13.2
13.0
16.7
16.6
19.0
59.4
23.5
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
14.2
40
ASD430F-G02-10A
ASD430F-G02-10A
ASD430F-G02-10A
10
1/4
17
15.9
13.0
16.7
16.6
20.9
60.6
24.7
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
15.6
41
ASD530F-G02-06A
ASD530F-G02-06A
ASD530F-G02-06A
6
1/4
21
11.2
16.6
19.0
19.0
20.2
63.2
21.4
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
13.3
75
ASD530F-G02-08A
ASD530F-G02-08A
ASD530F-G02-08A
8
1/4
21
13.2
16.6
19.0
19.0
20.2
65.3
23.5
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
14.2
76
ASD530F-G02-10A
ASD530F-G02-10A
ASD530F-G02-10A
10
1/4
21
15.9
16.6
19.0
19.0
23.0
67.9
26.1
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
15.6
79
ASD530F-G02-12A
ASD530F-G02-12A
ASD530F-G02-12A
12
1/4
21
18.5
16.6
19.0
19.0
23.0
70.1
28.3
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
17.0
81
ASD530F-G03-06A
ASD530F-G03-06A
ASD530F-G03-06A
6
3/8
21
11.2
16.6
19.0
19.0
20.2
63.2
21.4
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
13.3
64
ASD530F-G03-08A
ASD530F-G03-08A
ASD530F-G03-08A
8
3/8
21
13.2
16.6
19.0
19.0
20.2
65.3
23.5
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
14.2
65
ASD530F-G03-10A
ASD530F-G03-10A
ASD530F-G03-10A
10
3/8
21
15.9
16.6
19.0
19.0
23.0
67.9
26.1
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
15.6
68
ASD530F-G03-12A
ASD530F-G03-12A
ASD530F-G03-12A
12
3/8
21
18.5
16.6
19.0
19.0
23.0
70.1
28.3
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
17.0
70
ASD630F-G04-10A
ASD630F-G04-10A
ASD630F-G04-10A
10
1/2
27
15.9
18.8
24.0
24.0
25.6
77.2
26.1
66.8
65.2
50.8
49.2
41.8
40.2
23.7
15.6
122
ASD630F-G04-12A
ASD630F-G04-12A
ASD630F-G04-12A
12
1/2
27
18.5
18.8
24.0
24.0
26.2
79.4
28.3
66.8
65.2
50.8
49.2
41.8
40.2
23.7
17.0
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성