ASR - 프레셔 밸브
SMC Corporation
구동제어기기
에어 절약 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/air_saving_valve/asr.prj},{NB=ASR530F-02-12S(0)},{IDNR=},{OPTION=},{ROT=0},{MODEL=ASR530F-02-12S},{LOCK=},{D=12},{T=R1/4},{ND=13.157},{H=21},{D1=20.9},{D2=24.3},{D3=25.3},{L1=60.8},{L2=34.4},{L3=67.3},{L4=49.2},{L5MAX=55.8},{L5MIN=50.8},{L6=25.9},{A1MAX=49.8},{A1MIN=44.8},{A2=18.8},{M=22.0},{WEIGHT1=146},{WEIGHT2=122},{AA=4.5},{AB=3.9},{AC=5.0},{AD=34.4},{AE=7.6},{AF=3.0},{AG=1.2},{AH=2.5},{H1=21},{H2=10},{D5=16.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D.
[mm]
T
관접속구경
ⁿ/ₐ
H
H (육각대변)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
[mm]
L5MIN
[mm]
L6
[mm]
A1MAX
[mm]
A1MIN
[mm]
A2
[mm]
M
[mm]
WEIGHT1
질량1
[g]
WEIGHT2
질량2
[g]
ASR430F-02-06S
ASR430F-02-06S
6
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
57.7
34.9
63.7
45.6
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
16.8
17.0
111
89
ASR430F-02-08S
ASR430F-02-08S
8
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
58.7
35.9
63.7
45.6
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
16.8
18.5
114
93
ASR430F-02-10S
ASR430F-02-10S
10
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
53.8
31.0
63.7
45.6
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
16.8
21.0
105
82
ASR530F-02-06S
ASR530F-02-06S
6
R1/4
21
18.5
24.3
25.3
62.9
36.5
67.3
49.2
55.8
50.8
25.9
49.8
44.8
18.8
17.0
150
127
ASR530F-02-08S
ASR530F-02-08S
8
R1/4
21
18.5
24.3
25.3
63.9
37.5
67.3
49.2
55.8
50.8
25.9
49.8
44.8
18.8
18.5
153
130
ASR530F-02-10S
ASR530F-02-10S
10
R1/4
21
18.5
24.3
25.3
59.0
32.6
67.3
49.2
55.8
50.8
25.9
49.8
44.8
18.8
21.0
143
120
ASR530F-02-12S
ASR530F-02-12S
12
R1/4
21
20.9
24.3
25.3
60.8
34.4
67.3
49.2
55.8
50.8
25.9
49.8
44.8
18.8
22.0
146
122
ASR530F-03-06S
ASR530F-03-06S
6
R3/8
21
18.5
24.3
25.3
62.9
36.5
67.3
49.2
57.4
52.4
25.9
51.0
46.0
20.0
17.0
160
137
ASR530F-03-08S
ASR530F-03-08S
8
R3/8
21
18.5
24.3
25.3
63.9
37.5
67.3
49.2
57.4
52.4
25.9
51.0
46.0
20.0
18.5
163
140
ASR530F-03-10S
ASR530F-03-10S
10
R3/8
21
18.5
24.3
25.3
59.0
32.6
67.3
49.2
57.4
52.4
25.9
51.0
46.0
20.0
21.0
153
130
ASR530F-03-12S
ASR530F-03-12S
12
R3/8
21
20.9
24.3
25.3
60.8
34.4
67.3
49.2
57.4
52.4
25.9
51.0
46.0
20.0
22.0
156
133
ASR630F-03-10S
ASR630F-03-10S
10
R3/8
25
18.5
29.7
30.0
62.8
32.6
86.3
65.5
67.6
60.1
27.7
61.2
53.7
20.6
21.0
237
219
ASR630F-03-12S
ASR630F-03-12S
12
R3/8
25
20.9
29.7
30.0
64.6
34.4
86.3
65.5
67.6
60.1
27.7
61.2
53.7
20.6
22.0
239
221
ASR630F-04-10S
ASR630F-04-10S
10
R1/2
25
18.5
29.7
30.0
62.8
32.6
86.3
65.5
71.1
63.6
27.7
62.9
55.4
24.1
21.0
257
239
ASR630F-04-12S
ASR630F-04-12S
12
R1/2
25
20.9
29.7
30.0
64.6
34.4
86.3
65.5
71.1
63.6
27.7
62.9
55.4
24.1
22.0
259
239
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성