ASQ - Flow Valve
SMC Corporation
구동제어기기
에어 절약 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/air_saving_valve/asq.prj},{NB=ASQ530F-02-12S(0)},{IDNR=},{OPTION=},{ROT=0},{MODEL=ASQ530F-02-12S},{LOCK=},{D=12},{T=R1/4},{ND=13.157},{H=21},{D1=20.9},{D2=24.3},{D3=24.8},{D4=20.4},{D5=16.2},{L1=63.5},{L2=34.4},{L3=23.4},{L4MAX=53.5},{L4MIN=48.5},{L5=92.2},{L6=72.0},{L7MAX=55.8},{L7MIN=50.8},{L8=25.6},{A1MAX=49.8},{A1MIN=44.8},{A2=19.0},{M=22.0},{WEIGHT1=174},{WEIGHT2=151},{H1=22.0},{H2=18.0},{H3=17},{H4=10.0},{H5=15},{AA=2.9},{AB=3.5},{AC=5.4},{AD=5.0},{AE=3.8},{AF=1.9},{AG=13.7},{AH=3.0},{AI=5.5},{AJ=28.2},{AK=2.2},{AL=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D.
[mm]
T
관접속구경
ⁿ/ₐ
H
H (육각대변)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7MAX
[mm]
L7MIN
[mm]
L8
[mm]
A1MAX
[mm]
A1MIN
[mm]
A2
[mm]
M
[mm]
WEIGHT1
질량1
[g]
WEIGHT2
질량2
[g]
ASQ430F-02-06S
ASQ430F-02-06S
6
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
19.5
61.6
34.9
20.3
49.4
44.4
88.8
68.7
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
17.9
17.0
136
114
ASQ430F-02-08S
ASQ430F-02-08S
8
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
19.5
62.6
35.9
20.3
49.4
44.4
88.8
68.7
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
17.9
18.5
139
117
ASQ430F-02-10S
ASQ430F-02-10S
10
R1/4
17
18.5
20.0
21.5
19.5
57.7
31.0
20.3
49.4
44.4
88.8
68.7
50.6
45.6
23.0
44.6
39.6
17.9
21.0
130
108
ASQ530F-02-06S
ASQ530F-02-06S
6
R1/4
21
18.5
24.3
24.8
20.4
65.6
36.5
23.4
53.5
48.5
92.2
72.0
55.8
50.8
25.6
49.8
44.8
19.0
17.0
178
155
ASQ530F-02-08S
ASQ530F-02-08S
8
R1/4
21
18.5
24.3
24.8
20.4
66.6
37.5
23.4
53.5
48.5
92.2
72.0
55.8
50.8
25.6
49.8
44.8
19.0
18.5
181
158
ASQ530F-02-10S
ASQ530F-02-10S
10
R1/4
21
18.5
24.3
24.8
20.4
61.7
32.6
23.4
53.5
48.5
92.2
72.0
55.8
50.8
25.6
49.8
44.8
19.0
21.0
172
149
ASQ530F-02-12S
ASQ530F-02-12S
12
R1/4
21
20.9
24.3
24.8
20.4
63.5
34.4
23.4
53.5
48.5
92.2
72.0
55.8
50.8
25.6
49.8
44.8
19.0
22.0
174
151
ASQ530F-03-06S
ASQ530F-03-06S
6
R3/8
21
18.5
24.3
24.8
20.4
65.6
36.5
23.4
53.5
48.5
93.8
73.6
57.4
52.4
25.6
51.0
46.0
20.2
17.0
188
165
ASQ530F-03-08S
ASQ530F-03-08S
8
R3/8
21
18.5
24.3
24.8
20.4
66.6
37.5
23.4
53.5
48.5
93.8
73.6
57.4
52.4
25.6
51.0
46.0
20.2
18.5
191
168
ASQ530F-03-10S
ASQ530F-03-10S
10
R3/8
21
18.5
24.3
24.8
20.4
61.7
32.6
23.4
53.5
48.5
93.8
73.6
57.4
52.4
25.6
51.0
46.0
20.2
21.0
182
159
ASQ530F-03-12S
ASQ530F-03-12S
12
R3/8
21
20.9
24.3
24.8
20.4
63.5
34.4
23.4
53.5
48.5
93.8
73.6
57.4
52.4
25.6
51.0
46.0
20.2
22.0
184
161
ASQ630F-03-10S
ASQ630F-03-10S
10
R3/8
25
18.5
29.7
30.7
30.0
74.8
32.6
30.8
74.3
66.8
107.9
86.9
67.6
60.1
28.0
61.2
53.7
20.8
21.0
310
292
ASQ630F-03-12S
ASQ630F-03-12S
12
R3/8
25
20.9
29.7
30.7
30.0
76.6
34.4
30.8
74.3
66.8
107.9
86.9
67.6
60.1
28.0
61.2
53.7
20.8
22.0
312
294
ASQ630F-04-10S
ASQ630F-04-10S
10
R1/2
25
18.5
29.7
30.7
30.0
74.8
32.6
30.8
74.3
66.8
111.4
90.4
71.1
63.6
28.0
62.9
55.4
24.1
21.0
330
312
ASQ630F-04-12S
ASQ630F-04-12S
12
R1/2
25
20.9
29.7
30.7
30.0
76.6
34.4
30.8
74.3
66.8
111.4
90.4
71.1
63.6
28.0
62.9
55.4
24.1
22.0
332
314
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1 - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
ASR - 프레셔 밸브
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
ALT10/20 - 오일 탱크
SMC Corporation
26.06.2024
ALT - 자동 급유 탱크
SMC Corporation
26.06.2024
ASP_30F - 파일럿 체크밸브부착 스피드 컨트롤러
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
ASD_30F - 원터치 피팅 부착 수지몸체
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1FP - 원터치 피팅 부착 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
CJ1 - 에어 실린더:복동형
SMC Corporation
26.06.2024
AK - 체크 밸브
SMC Corporation
26.06.2024
ASN2 - 소음기 부착 배기 오리피스 밸브
SMC Corporation
26.06.2024
AKH - 하프유니온 타입 체크 밸브
SMC Corporation
26.06.2024
AQ_F - 원터치 피팅 내장 배기구 피팅 부착
SMC Corporation
17.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성