KRT-W2 - 양구 T형 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KR-W2 난연성(UL-94규격 V-0상당) FR 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krt_w2_mbt.prj},{NB=KRT08-03SW2},{GUI=KRT08-03SW2},{OD=8},{T=3/8},{MODEL1=KRT08-03SW2},{OMSC=},{H=17},{D1=15.2},{D2=12.0},{L1=23.0},{L2=29.4},{A=31.5},{M=18.5},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{CNSMASSEXACT=36},{RA=16.662},{RD=9.068},{R1=6.750},{R2=4.500},{R3=6.000},{M1=14.900},{M2=21.300},{HD=4.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 FR 2층
[mm^2]
EA2
유효단면적 FR 소프트 나일론
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KRT06-01SW2
KRT06-01SW2
6
1/8
KRT06-01SW2
10
12.8
10.0
20.0
22.1
25.5
17.0
11.0
6.0
12
KRT06-02SW2
KRT06-02SW2
6
1/4
KRT06-02SW2
14
12.8
10.0
20.0
26.5
27.5
17.0
11.0
6.0
20
KRT06-03SW2
KRT06-03SW2
6
3/8
KRT06-03SW2
17
12.8
10.0
20.0
27.9
29.0
17.0
11.0
6.0
34
KRT08-01SW2
KRT08-01SW2
8
1/8
KRT08-01SW2
12
15.2
12.0
23.0
23.6
28.0
18.5
26.3
18.2
14
KRT08-02SW2
KRT08-02SW2
8
1/4
KRT08-02SW2
14
15.2
12.0
23.0
28.0
30.0
18.5
26.3
18.2
22
KRT08-03SW2
KRT08-03SW2
8
3/8
KRT08-03SW2
17
15.2
12.0
23.0
29.4
31.5
18.5
26.3
18.2
36
KRT10-01SW2
KRT10-01SW2
10
1/8
KRT10-01SW2
17
18.5
17.0
26.5
26.1
32.0
21.0
40.8
29.0
31
KRT10-02SW2
KRT10-02SW2
10
1/4
KRT10-02SW2
17
18.5
17.0
26.5
29.5
33.0
21.0
40.8
29.0
29
KRT10-03SW2
KRT10-03SW2
10
3/8
KRT10-03SW2
17
18.5
17.0
26.5
30.9
34.5
21.0
40.8
29.0
39
KRT10-04SW2
KRT10-04SW2
10
1/2
KRT10-04SW2
22
18.5
17.0
26.5
35.1
37.0
21.0
40.8
29.0
66
KRT12-02SW2
KRT12-02SW2
12
1/4
KRT12-02SW2
17
20.9
17.0
28.5
30.5
35.5
22.0
57.2
45.2
31
KRT12-03SW2
KRT12-03SW2
12
3/8
KRT12-03SW2
17
20.9
17.0
28.5
31.9
37.0
22.0
57.2
45.2
41
KRT12-04SW2
KRT12-04SW2
12
1/2
KRT12-04SW2
22
20.9
17.0
28.5
36.1
39.5
22.0
57.2
45.2
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성