VHK-A1 - Finger Valve Standard Type/1(P)/2(A): One-touch Fitting
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VHK-A 핑거 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhk_a/vhk_a1_asmtab.prj},{NB=VHK2A-08F-06F},{GUI=VHK*A-08F-06F},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{ODP=8.00},{ODA=6.00},{H=18},{L1=41},{L2=50.5},{L3=26.2},{L4=24.3},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=18.7},{M2=16.8},{Q=11},{EA1=9.0},{EA2=1.2},{CNSMASSEXACT=16},{BA=VHK-B1A},{C=44.5},{D=14.5},{E=1},{F=27},{G=22},{J=16.5},{K=26},{PPATH=vhk_a1/assembly/vhk_a1_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
ODP
Applicable tubing O.D.
[mm]
ODA
Applicable tubing O.D.
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
BA
Bracket assembly no.
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
VHK2A-04F-04F
VHK*A-04F-04F
4.00
4.00
18
41
47.6
23.8
23.8
16.5
3.5
15.8
15.8
11
15
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2A-06F-04F
VHK*A-06F-04F
6.00
4.00
18
41
48.0
24.3
23.7
16.5
3.5
16.8
15.8
11
15
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2A-06F-06F
VHK*A-06F-06F
6.00
6.00
18
41
48.6
24.3
24.3
16.5
3.5
16.8
16.8
11
16
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2A-08F-06F
VHK*A-08F-06F
8.00
6.00
18
41
50.5
26.2
24.3
16.5
3.5
18.7
16.8
11
16
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2A-08F-08F
VHK*A-08F-08F
8.00
8.00
18
41
52.4
26.2
26.2
16.5
3.5
18.7
18.7
11
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2A-10F-08F
VHK*A-10F-08F
10.00
8.00
22
46
58.5
30.5
28.0
21.5
4.0
20.8
18.7
14
28
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2A-10F-10F
VHK*A-10F-10F
10.00
10.00
22
46
61.0
30.5
30.5
21.5
4.0
20.8
20.8
14
29
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2A-12F-10F
VHK*A-12F-10F
12.00
10.00
22
46
62.0
31.5
30.5
21.5
4.0
21.8
20.8
14
31
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2A-12F-12F
VHK*A-12F-12F
12.00
12.00
22
46
63.0
31.5
31.5
21.5
4.0
21.8
21.8
14
32
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성