CG1 I형 - 1산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/i-g_joint.prj},{NB=I-G04},{ORDERNO=I-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A=42},{A1=14.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=18 -0.3/-0.5},{NX1=18},{D3=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
품번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
I-G02
I-G02
20
Please be sure to refer t...
34
8.5
16
25
M8x1.25
10.3
11.5
8 +0.058/0
8 -0.2/-0.4
I-G03
I-G03
25 , 32
Please be sure to refer t...
41
10.5
20
30
M10x1.25
12.8
14.0
10 +0.058/0
10 -0.2/-0.4
I-G04
I-G04
40
Please be sure to refer t...
42
14.0
22
30
M14x1.5
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 -0.3/-0.5
I-G05
I-G05
50 , 63
Please be sure to refer t...
56
18.0
28
40
M18x1.5
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 -0.3/-0.5
I-G08
I-G08
80
Please be sure to refer t...
71
21.0
38
50
M22x1.5
21.0
27.0
18 +0.070/0
28 -0.3/-0.5
I-G10
I-G10
100
Please be sure to refer t...
79
21.0
44
55
M26x1.5
24.0
31.0
22 +0.084/0
32 -0.3/-0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성