KSH - Male Connector Standard
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KS/KX Rotary One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/ks_kx/ksh.prj},{NB=KSH06-02S},{OD=6},{RM=1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{MODEL=KSH06-02S},{H=14},{D1=12.8},{D2=14},{L=42.0},{A=36.5},{M=17.0},{MIN=4.0},{EA1=10.4},{EA2=10.4},{CNSMASSEXACT=23},{DH1=11.5},{DH2=7.0},{DH3=11.5},{DH4=13.0},{DH5=11.8},{DH6=10.6},{DH7=7.0},{DH8=0.0},{DH9=0.0},{LV1=1.50},{LV2=1.75},{LV3=12.10},{LV4=9.90},{LV5=2.10},{LV6=1.00},{LV7=0.15},{LV8=3.00},{LV9=0.00},{R=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
RM
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
MIN
Min.port size
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KSH04-M5
4
M5x0.8
KSH04-M5
8
10.4
12
36.5
33.0
16.0
2.5
4.0
4.0
9
KSH04-M6
4
M6x1
KSH04-M6
8
10.4
12
37.0
33.0
16.0
2.5
4.0
4.0
9
KSH04-01S
4
1/8
KSH04-01S
12
10.4
12
37.1
34.0
16.0
2.5
4.0
4.0
14
KSH06-M5
6
M5x0.8
KSH06-M5
8
12.8
14
37.5
33.5
17.0
2.5
4.0
4.0
12
KSH06-M6
6
M6x1
KSH06-M6
8
12.8
14
38.0
34.0
17.0
3.0
5.6
5.6
12
KSH06-01S
6
1/8
KSH06-01S
14
12.8
14
38.6
35.5
17.0
4.0
10.4
10.4
17
KSH06-02S
6
1/4
KSH06-02S
14
12.8
14
42.0
36.5
17.0
4.0
10.4
10.4
23
KSH08-01S
8
1/8
KSH08-01S
17
15.2
17
43.1
40.0
18.5
6.0
26.1
18.0
23
KSH08-02S
8
1/4
KSH08-02S
17
15.2
17
46.5
41.0
18.5
6.0
26.1
18.0
29
KSH08-03S
8
3/8
KSH08-03S
17
15.2
17
46.9
41.5
18.5
6.0
26.1
18.0
37
KSH10-02S
10
1/4
KSH10-02S
22
18.5
22
53.5
48.0
21.0
7.0
36.3
29.5
55
KSH10-03S
10
3/8
KSH10-03S
22
18.5
22
53.9
48.5
21.0
7.0
36.3
29.5
63
KSH10-04S
10
1/2
KSH10-04S
22
18.5
22
56.6
49.5
21.0
7.0
36.3
29.5
81
KSH12-03S
12
3/8
KSH12-03S
24
20.9
24
55.9
50.5
22.0
8.0
46.1
46.1
75
KSH12-04S
12
1/2
KSH12-04S
24
20.9
24
59.1
52.0
22.0
8.0
46.1
46.1
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성