KQG2L-F - Male Elbow
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2_f/kqg2_f/kqg2l_f_me.prj},{NB=KQG2L08-01-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{RM=1/8},{MODEL=KQG2L08-01-F},{H=12},{D1=13.7},{D2=0},{L1=18.6},{L2=18.3},{A=22.0},{M=16.1},{EA=21.6},{CNSMASSEXACT=14.6},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.00},{LH5=5.0},{LV1=15.2},{LV2=4.00},{LV3=4.0},{LV4=0.30},{LV5=1.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=7.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R=3.80},{RY=0.0},{LV6=11.1},{LV7=22.0},{LH6=10.5},{LH7=3.80},{R2=1.5},{LV8=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
OD
Applicable tube O.D.
[mm]
RM
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flat
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQG2L23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQG2L23-M5-F
8
8.3
8
13.1
15.9
16.1
12.0
2.6
6.5
KQG2L23-01-F
ø3.2
1/8
KQG2L23-01-F
10
8.3
0
13.6
14.9
15.9
12.0
3.0
7.6
KQG2L23-02-F
ø3.2
1/4
KQG2L23-02-F
14
8.3
0
13.6
18.7
18.1
12.0
3.0
16.0
KQG2L04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQG2L04-M5-F
8
9.1
8
13.7
16.3
16.9
12.6
3.5
7.1
KQG2L04-01-F
ø4
1/8
KQG2L04-01-F
10
9.1
0
14.4
15.3
16.7
12.6
4.2
8.5
KQG2L04-02-F
ø4
1/4
KQG2L04-02-F
14
9.1
0
14.4
19.1
18.9
12.6
4.2
16.8
KQG2L06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQG2L06-M5-F
8
11.4
8
14.7
17.4
19.1
13.6
3.5
9.0
KQG2L06-01-F
ø6
1/8
KQG2L06-01-F
10
11.4
0
15.9
16.4
19.0
13.6
11.4
10.1
KQG2L06-02-F
ø6
1/4
KQG2L06-02-F
14
11.4
0
15.9
20.2
21.2
13.6
11.4
18.4
KQG2L06-03-F
ø6
3/8
KQG2L06-03-F
17
11.4
0
15.9
21.6
22.2
13.6
11.4
29.9
KQG2L08-01-F
ø8
1/8
KQG2L08-01-F
12
13.7
0
18.6
18.3
22.0
16.1
21.6
14.6
KQG2L08-02-F
ø8
1/4
KQG2L08-02-F
14
13.7
0
19.1
21.5
23.6
16.1
21.6
20.3
KQG2L08-03-F
ø8
3/8
KQG2L08-03-F
17
13.7
0
19.1
22.9
24.6
16.1
21.6
31.6
KQG2L10-01-F
ø10
1/8
KQG2L10-01-F
12
16.6
0
20.0
19.7
24.9
17.0
21.6
20.2
KQG2L10-02-F
ø10
1/4
KQG2L10-02-F
14
16.6
0
21.0
22.9
26.5
17.0
35.2
23.3
KQG2L10-03-F
ø10
3/8
KQG2L10-03-F
17
16.6
0
21.0
24.3
27.5
17.0
35.2
33.6
KQG2L10-04-F
ø10
1/2
KQG2L10-04-F
22
16.6
0
21.0
28.5
30.4
17.0
35.2
60.1
KQG2L12-02-F
ø12
1/4
KQG2L12-02-F
14
18.7
0
22.6
24.0
28.6
18.6
50.2
27.1
KQG2L12-03-F
ø12
3/8
KQG2L12-03-F
17
18.7
0
23.6
25.3
29.5
18.6
50.2
33.7
KQG2L12-04-F
ø12
1/2
KQG2L12-04-F
22
18.7
0
23.6
29.5
32.4
18.6
50.2
58.7
KQG2L16-03-F
ø16
3/8
KQG2L16-03-F
19
24.6
0
26.3
28.0
34.5
20.8
71.0
46.3
KQG2L16-04-F
ø16
1/2
KQG2L16-04-F
22
24.6
0
27.3
31.8
37.0
20.8
100.0
61.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성