ASG - Stainless Steel Speed Controller - Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asg_f.prj},{NB=ASG420F-02-06S},{IDNR=},{MODEL=ASG42},{MODEL1=F-02-06S},{CONTROL=0},{NUT=},{TUBE=6},{T=1/4},{TN=13.16},{TK=11.45},{H=17},{D=13.0},{L1=27.3},{L2=36.2},{L3=17.9},{L4=17.9},{L5=24.2},{L6MAX=53.5},{L6MIN=48.5},{AMAX=47.5},{AMIN=42.5},{M=18.8},{WEIGHT=76.8},{AA=11.8},{AB=10.8},{AC=3.5},{AD=1.0},{AE=3.0},{AF=5.2},{AG=14.0},{AH=10.0},{AI=15.0},{AJ=2.0},{AK=1.2},{AL=5.9},{AM=4.0},{AN=12.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TUBE
Applicable tubing O.D. ød
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6MAX
L6 Max.
[mm]
L6MIN
L6 Min.
[mm]
AMAX
A Max.
[mm]
AMIN
A Min.
[mm]
M
m
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
ASG220F-M5-04
4
M5 x 0.8
8
10.6
23.0
28.8
11.6
11.6
15.8
37.2
33.7
33.7
30.2
18.2
25.2
ASG220F-M5-06
6
M5 x 0.8
8
13.0
23.6
30.6
14.0
14.0
15.8
37.2
33.7
33.7
30.2
18.8
34.4
ASG320F-01-04S
4
1/8
12
10.6
24.8
32.0
14.3
14.3
18.6
44.0
39.0
40.0
35.0
18.2
39.4
ASG320F-01-06S
6
1/8
12
13.0
25.4
32.6
14.3
14.3
18.6
44.0
39.0
40.0
35.0
18.8
42.4
ASG320F-01-08S
8
1/8
12
15.0
27.5
35.5
16.0
16.0
18.6
44.0
39.0
40.0
35.0
20.9
52.4
ASG420F-02-06S
6
1/4
17
13.0
27.3
36.2
17.9
17.9
24.2
53.5
48.5
47.5
42.5
18.8
76.8
ASG420F-02-08S
8
1/4
17
15.0
29.4
38.3
17.9
17.9
24.2
53.5
48.5
47.5
42.5
20.9
80.3
ASG420F-02-10S
10
1/4
17
18.0
31.9
41.4
19.0
19.0
24.2
53.5
48.5
47.5
42.5
23.0
93.6
ASG520F-03-08S
8
3/8
19
15.0
31.1
41.7
21.2
21.2
26.5
58.7
53.7
52.7
47.7
20.9
117.0
ASG520F-03-10S
10
3/8
19
18.0
33.6
44.2
21.2
21.2
26.5
58.7
53.7
52.7
47.7
23.0
124.9
ASG520F-03-12S
12
3/8
19
20.8
35.4
46.3
21.8
21.8
26.5
58.7
53.7
52.7
47.7
24.8
137.8
ASG620F-04-12S
12
1/2
24
20.8
37.6
50.5
25.8
25.8
30.0
65.9
58.4
54.3
46.8
24.8
186.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KQG2H - Male Connector
SMC Corporation
17.06.2024
CG5S - Stainless Steel Cylinder
SMC
28.09.2023
KQG2H - Male Connector
SMC
28.09.2023
KQG2P - Plug
SMC
23.11.2021
AC-D E - Piping Adapter
SMC
26.09.2023
IN-225-1104 - Pivot nozzle with male thread
SMC
04.03.2020
VH - Hand Valve
SMC
28.09.2023
INA-14 - Check Valve
SMC
28.09.2023
GRLA-D - one-way flow control valve
Festo
22.08.2023
KQG2E - Bulkhead Union
SMC
23.11.2021
M-5HLH-4/-6 - Hose Elbow
SMC
23.11.2021
MAE-DREH-WI-EINSCHR-VB-90° - Swivel Elbow Adaptors 90°
MÄDLER
26.04.2024
AS-2FG-A - Speed Controller With One-touch Fitting/Stainless Steel Series/I...
SMC
07.03.2024
AS_2_1FG - Elbow Type
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성