GUM/L - Guide Unit for Cylinders
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
GUM/GUL Guides for Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/gum-gul/guml.prj},{NB=GUM32-125(0)},{IDNR=},{MODEL=GU},{BORE=32},{GUIDE=M},{STROKE=125},{POS=0},{STROKEST=[125:500/1]},{A=12},{B=11.0},{C=74},{D1=M6},{D1N=6},{D2=6.6},{D3=11},{E1=0},{E2=32.5},{E3=78},{E4=61},{E5=50.0},{E6=81},{F=4},{G=50.2},{H=73},{J=27.0},{K=25.0},{K1=24.0},{L0=45},{L1=92},{L2=50},{L3=97},{L4=147},{L5=120},{L6=64},{L7=22},{L8=62.25},{L9=102},{M=6.5},{P=12},{R=30},{S=M10x1.25},{T=M6},{TM=6},{W=2.5},{SN=10},{SP=1.25},{Z=17},{AB=50.2},{AC=30.0},{AD=20.0},{AF=0.0},{AG=0.0},{AH=38.0},{AI=16.0},{AJ=8.0},{AK=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Z
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
GUM12-125
12
10
9.6
47
M4
4.5
0
32
18.0
58
32
22.0
8
25.0
31
19.0
15.0
14.0
28
66
30
69
84
60
46
9
38.00
81
0.0
8
M16x1.5
M6x1
M5
1.5
17
GUM12-125
GUM16-125
16
10
9.6
47
M4
4.5
0
32
18.0
58
32
22.0
8
25.0
31
19.0
15.0
14.0
28
66
30
69
84
60
46
9
38.00
81
0.0
8
M16x1.5
M6x1
M5
1.5
17
GUM16-125
GUM20-125
20
10
11.0
62
M5
5.5
0
52
28.0
68
52
28.0
10
40.5
57
23.0
20.0
19.0
38
80
40
84
135
100
65
22
55.00
92
0.0
10
M22x1.5
M8x1.25
M5
1.5
22
GUM20-125
GUM25-125
25
10
11.0
62
M5
5.5
0
52
28.0
68
52
28.0
10
40.5
57
23.0
20.0
19.0
38
80
40
84
135
100
65
22
55.00
97
0.0
10
M22x1.5
M10x1.25
M5
1.5
22
GUM25-125
GUM32-125
32
12
11.0
74
M6
6.6
11
0
32.5
78
61
50.0
81
4
50.2
73
27.0
25.0
24.0
45
92
50
97
147
120
64
22
62.25
102
6.5
12
30
M10x1.25
M6
2.5
17
GUM32-125
GUM40-125
40
16
15.0
87
M6
6.6
11
0
38.0
84
69
54.0
99
18
58.0
65
30.0
29.0
29.0
55
112
58
115
167
125
81
28
66.00
127
6.5
12
35
M12x1.25
M6
3.0
21
GUM40-125
GUM50-125
50
20
19.0
104
M8
9.0
15
0
46.5
100
85
72.0
119
24
70.0
70
40.0
35.0
34.0
68
134
70
137
195
140
94
28
73.75
134
9.0
16
40
M16x1.5
M8
4.0
24
GUM50-125
GUM63-125
63
20
19.0
119
M8
9.0
15
0
56.5
105
100
82.0
132
20
86.0
90
40.0
42.5
42.5
80
148
85
152
195
160
94
28
77.75
145
9.0
16
45
M16x1.5
M8
4.0
24
GUM63-125
GUM80-125
80
25
22.0
148
M10
11.0
18
0
72.0
130
130
106.0
166
25
106.0
111
45.0
52.5
52.5
100
180
105
189
251
195
114
35
94.00
157
11.0
20
45
M20x1.5
M10
5.0
30
GUM80-125
GUM100-125
100
25
22.0
173
M10
11.0
18
0
89.0
150
150
131.0
190
30
130.0
115
45.0
65.0
64.0
120
206
130
213
251
205
120
35
96.00
172
11.0
20
55
M20x1.5
M10
5.0
30
GUM100-125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성