FS Rings - External Constant Section Rings - Metric
Smalley
SNAP RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/snap_rings/sm_fs.prj},{NB=FS-072},{PARTID=9468},{PARTNBR=FS-072},{RINGTYPE=External},{DS=sns1},{RS=129221},{GY=52591},{NBROFTURNS=1},{AD=72.000},{MAT=},{GD=69.000},{GDT=(+.00/-.30)},{GW=2.650},{GWT=(+.14/-.00)},{RD=68.280},{DT=(+.00/-0.76)},{RT=2.410},{TT=(+/-0.08)},{RRW=5.080},{RRWT=(+-.13)},{CRIMP=No},{UNITS=metric},{GSO=30},{NE=External Constant Section Rings - Metric}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
RINGTYPE
RingType
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
AD
Application Diameter
[mm]
GD
Groove Diameter
[mm]
GDT
Groove Diameter Tolerance
[mm]
GW
Groove Width Min.
[mm]
GWT
Groove Width Tolerance
[mm]
RD
Ring Diameter
[mm]
DT
Diameter Tolerance
[mm]
RT
Ring Thickness
[mm]
TT
Thickness Tolerance
[mm]
RRW
Ring Radial Wall
[mm]
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
[mm]
FS-013
FS-013
External
1
13.000
12.400
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
12.270
(+.00/-0.33)
0.940
(+/-0.05)
1.400
(+-.10)
FS-014
FS-014
External
1
14.000
13.400
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
13.310
(+.00/-0.33)
0.940
(+/-0.05)
1.400
(+-.10)
FS-015
FS-015
External
1
15.000
14.300
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
14.150
(+.00/-0.33)
0.940
(+/-0.05)
1.400
(+-.10)
FS-016
FS-016
External
1
16.000
15.200
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
14.980
(+.00/-0.33)
0.940
(+/-0.05)
1.650
(+-.10)
FS-017
FS-017
External
1
17.000
16.200
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
16.060
(+.00/-0.33)
0.940
(+/-0.05)
1.650
(+-.10)
FS-018
FS-018
External
1
18.000
17.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
16.820
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-019
FS-019
External
1
19.000
18.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
17.810
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-020
FS-020
External
1
20.000
19.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
18.800
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-021
FS-021
External
1
21.000
20.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
19.790
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-022
FS-022
External
1
22.000
21.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
20.830
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-023
FS-023
External
1
23.000
22.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
21.770
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
1.900
(+-.10)
FS-024
FS-024
External
1
24.000
22.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
22.500
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
2.150
(+-.10)
FS-025
FS-025
External
1
25.000
23.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
23.700
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
2.150
(+-.10)
FS-026
FS-026
External
1
26.000
24.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
24.640
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
2.150
(+-.10)
FS-027
FS-027
External
1
27.000
25.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
25.500
(+.00/-0.33)
1.150
(+/-0.05)
2.150
(+-.10)
FS-028
FS-028
External
1
28.000
26.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
26.320
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-029
FS-029
External
1
29.000
27.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
27.150
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-030
FS-030
External
1
30.000
28.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
28.350
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-032
FS-032
External
1
32.000
30.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
29.870
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-033
FS-033
External
1
33.000
31.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
31.070
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-034
FS-034
External
1
34.000
32.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
31.960
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-035
FS-035
External
1
35.000
33.000
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
32.570
(+.00/-0.38)
1.440
(+/-0.05)
3.250
(+-.10)
FS-036
FS-036
External
1
36.000
34.000
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
33.640
(+.00/-0.38)
1.690
(+/-0.05)
4.010
(+-.10)
FS-038
FS-038
External
1
38.000
36.000
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
35.620
(+.00/-0.38)
1.690
(+/-0.05)
4.010
(+-.10)
FS-040
FS-040
External
1
40.000
37.500
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
37.020
(+.00/-0.51)
1.690
(+/-0.05)
4.010
(+-.10)
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성