Stabil D-1/2" - Stabil D-1/2"
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_1_2_asmtab.prj},{NB=401089 (LODLEVEL=400 SB=129)},{TYPE=124 - 129},{SB=129},{LODLEVEL=400},{DN=4\"},{TYP=129},{TYP1=129.000},{MAT=30 x 3.0},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{GA=1/2\"},{VERS=2.000},{VERSS=2.000},{B=190},{LL1=190.000},{LL1X=184.000},{L1=162.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{G=0.43},{VERP=10},{SPANNSCH=M 8 x 30},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=15.300},{Y1=20.000},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{ARTNR=401089},{PPATH=stabil_d_1_2/stabil_d_1_2_asmtpl.prj},{SB1=129,[124:129]},{SBMAX=129}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DN
[Zoll]
MAT
Material b x s
[mm]
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
400927
20 - 24
1/2"
25 x 2.0
1/2"
62
0.10
50
400927
400936
25 - 30
3/4"
25 x 2.0
1/2"
68
0.11
50
400936
400945
31 - 35
1"
30 x 2.5
1/2"
75
0.13
50
400945
400963
40 - 45
1 1/4"
30 x 2.5
1/2"
85
0.14
50
400963
400972
48 - 53
1 1/2"
30 x 2.5
1/2"
93
0.16
50
400972
402007
54 - 59
1 1/2"
30 x 2.5
1/2"
104
0.17
50
402007
400999
60 - 65
2"
30 x 2.5
1/2"
110
0.19
50
400999
401008
67 - 72
2"
30 x 2.5
1/2"
117
0.21
50
401008
401026
76 - 81
2 1/2"
30 x 3.0
1/2"
142
0.31
25
401026
401044
88 - 93
3"
30 x 3.0
1/2"
154
0.35
25
401044
401071
102 - 108
3"
30 x 3.0
1/2"
169
0.40
25
401071
401080
110 - 116
4"
30 x 3.0
1/2"
177
0.41
10
401080
401089
124 - 129
4"
30 x 3.0
1/2"
190
0.43
10
401089
401098
130 - 140
4"
40 x 4.0
1/2"
207
0.76
10
401098
401107
140 - 148
5"
40 x 4.0
1/2"
215
0.78
10
401107
401116
149 - 155
5"
40 x 4.0
1/2"
222
0.79
10
401116
402025
159 - 165
5"
40 x 4.0
1/2"
232
0.88
10
402025
401134
167 - 173
6"
40 x 4.0
1/2"
240
0.88
10
401134
401143
176 - 184
6"
40 x 4.0
1/2"
263
0.93
10
401143
412006
188 - 194
6"
40 x 4.0
1/2"
273
0.97
10
412006
401152
199 - 205
6"
40 x 4.0
1/2"
284
1.03
10
401152
412015
205 - 214
6"
40 x 4.0
1/2"
295
1.14
10
412015
412024
219 - 225
8"
40 x 4.0
1/2"
304
1.24
10
412024
412033
244 - 250
8"
40 x 4.0
1/2"
329
1.40
10
412033
412042
267 - 273
10"
40 x 4.0
1/2"
352
1.45
10
412042
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성