피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
M3FB20LX/A BPZ:M3FB20LX/A
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Heating and combustion
Heat pumps
Valves and actuators - refrigerant
M3FB20LX/A
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/waermeerzeugungundverbrennung/waermepumpen/ventileundstellantriebekaeltemittel/m3fb20lxa/m3fb20lx_a_bpz_m3fb20lx_a.prj},{NB=M3FB20LX/A VENTIL (0)},{SA810ID03=BPZ:M3FB20LX/A},{SA700ID28=20},{SA700ID06=5},{SA71012ID04=180.00},{SA71012ID05=102.00},{SA71012ID06=337.00},{SA71012ID08=8.90},{SA700ID07=120},{SA700ID08=43},{SA700ID36_=1},{SA700ID04_=13},{SA700ID38_=1},{SA700ID39_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID26=M3FB20LX/A VENTIL},{SA110ID05=M3FB20LX/A},{PREVIEW=../../_pool_/f4/88/m3fb20lx2fa2cstetigekmv2cma2cps43.png},{SA700ID04=Regelungsarmaturen mit Antrieb},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=43},{SA400ID03=Stahl},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FB20LX/A},{SA810ID04=BPZ:M3FB20LX/A},{SA810ID06=7612914015839},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer’s name
ⁿ/ₐ
SA700ID26
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Main product group
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Valve assembly type
ⁿ/ₐ
SA700ID27
Nominal width system
ⁿ/ₐ
SA700ID28
nominal dimension
ⁿ/ₐ
SA700ID06
kvs value
[m³/h]
SA700ID30
Nominal pressure PN
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
Length
[mm]
SA71012ID05
Width
[mm]
SA71012ID06
Height
[mm]
SA71012ID08
mass (net)
[kg]
SA700ID07
Maximum operating temperature
[°C]
SA700ID08
Maximum operating pressure
[bar]
SA400ID03
Body material
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of quantity
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM Classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
M3FB20LX/A VENTIL
Siemens Building Technolo...
M3FB20LX/A Valve
M3FB20LX/A
Regelungsarmaturen mit An...
DN
20
5
43
180.00
102.00
337.00
8.90
120
43
steel
BPZ:M3FB20LX/A
BPZ:M3FB20LX/A
7612914015839
Diverting/2-port refriger...
PCE
1
20210514
EC010303
Three-way solenoid valve
IfcValve.GASCOCK
23-27 31 61
Thermostatic Expansion Va...
Pr_65_54_85_26
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성