POL925.00/STD S55663-J250-A100
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Ventilation and air conditioning
Refrigeration
Extension modules
POL925.00/STD
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/lueftungundklima/kaeltetechnik/erweiterungsmodule/pol92500std/pol925_00_std_s55663_j250_a100.prj},{NB=S55663-J250-A100_POL925.00/STD_300},{ARTNR=S55663-J250-A100},{SA950ID03=24},{SA700ID05=-40},{SA700ID06=70},{SA700ID12=90},{SA71016ID04=75.00},{SA71016ID05=45.00},{SA71016ID06=116.00},{SA71016ID07=0.093},{SA700ID15_=90},{SA700ID16_=0},{SA700ID13_=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA110ID05=POL925.00/STD},{SA100ID04=Room automation},{SA700ID04=Climatix POL925.00/STD I/O extension module},{PREVIEW=../../bilder/a6v10393241.png},{SA200ID03=With open- and closed-loop control},{SA250ID03=Communicative},{SA260ID03=Automation station (controller)},{SA300ID03=Modular},{SA400ID03=Rail installation},{SA450ID03=Busbar fixing},{SA500ID03=Plastics},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Typ / ASN
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Operating range
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Design
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Capability of communication
ⁿ/ₐ
SA260ID03
I/O
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Structure
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Form of installation
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Type of fixing
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Casing material
ⁿ/ₐ
SA950ID03
Nenn-/ Betriebsspannung
[V]
SA950ID05
Art der Nenn-/Betriebsspannung
ⁿ/ₐ
SA700ID14
IP rating
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Minimum ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID06
Maximum ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID12
Maximum ambient humidity (in operation)
[% rF]
SA71016ID04
length
[mm]
SA71016ID05
Width
[mm]
SA71016ID06
Height
[mm]
SA71016ID07
Mass (net)
[kg]
SA740ID03
Designation of the approval
ⁿ/ₐ
SA740ID04
Approval markings
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of measure
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
S55663-J250-A100_POL925.0...
Siemens Building Technolo...
POL925.00/STD
Room automation
Climatix POL925.00/STD I/...
With open- and closed-loo...
Communicative
Automation station (contr...
Modular
Rail installation
Busbar fixing
Plastics
24
AC/DC
IP20
-40
70
90
75.00
45.00
116.00
0.093
S55663-J250-A100
7612914068637
POL925.00/STD Extension ...
PCE
1
EC011487
Free programmable control...
IfcElectricDistributionBo...
23-35 37 11
Automatic Transfer Switch...
Pr_75_50_20_43
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성