FDV202 S54335-Z10-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
sinteso
spezialmelder
Video fire detection
FDV202
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/sinteso/spezialmelder/videobranderkennung/fdv202/fdv202_s54335_z10_a1.prj},{NB=FDV202 FireCatcher Camera(0)},{SA810ID03=S54335-Z10-A1},{SA71015ID04=400.00},{SA71015ID05=155.00},{SA71015ID06=251.00},{SA71015ID07=2.000},{SA700ID05=-40},{SA700ID06=60},{SA700ID15=10.00},{SA700ID16=100.00},{SA700ID18=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=FDV202 FireCatcher Camera},{SA110ID05=FDV202},{PREVIEW=../../_pool_/ff/d3/a6v13414515.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Raumautomation},{SA300ID03=Aufputz},{SA700ID19=IP67},{SA700ID07=-50},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54335-Z10-A1},{SA810ID04=S54335-Z10-A1},{SA810ID06=},{SA810ID10=FDV202 FireCatcher Camera},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Product indentification
ⁿ/ₐ
SA71015ID04
Length
[mm]
SA71015ID05
Width
[mm]
SA71015ID06
Height
[mm]
SA71015ID07
mass (net)
[kg]
SA300ID03
Mounting types of the sensors
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID07
Condensation permissible
[°C]
SA400ID03
Housing material
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
Name of the packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
SA960ID08
Link (URL)
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Max. Operating pressure
ⁿ/ₐ
S54335-Z10-A1
Siemens Building Technolo...
FDV202 FireCatcher Camer...
FDV202
Raumautomation
400.00
155.00
251.00
2.000
Aufputz
-40
60
-50
S54335-Z10-A1
S54335-Z10-A1
FDV202 FireCatcher Camer...
PCE
1
NMP
20221202
EC001763
Fire detector
IfcAudioVisualAppliance.C...
23-37 15 13
Camera Recorders
Pr_60_75_86
http://www.siemens.com/bt...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성