피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PXC7.E400L S55375-C105
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Building automation systems
Desigo
Automation controls and operations
Automation stations PXC4...PXC7
PXC7.E400L
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/buildingautomationsystems/desigo/automationcontrolsandoperations/automationstationspxc4pxc7/pxc7e400l/pxc7_e400l_s55375-c105.prj},{NB=PXC7.E400L Automationsstation},{SA810ID03=S55375-C105},{SA700ID05=-5},{SA700ID06=50},{SA700ID07=-25},{SA700ID08=70},{SA700ID09=-25},{SA700ID10=70},{SA700ID11=5},{SA700ID12=95},{SA71016ID04=198.00},{SA71016ID05=71.00},{SA71016ID06=124.00},{SA71016ID08=516.00},{SA700ID13_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=PXC7.E400L Automationsstation},{PREVIEW=../../bilder/a6v13055385.png},{SA110ID05=PXC7.E400L},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA200ID03=Mit Steuerung und Regelung},{SA250ID03=Kommunikativ},{SA260ID03=Automationsstation (Controller)},{SA300ID03=Modular},{SA350ID03=beliebig},{SA400ID03=Aufbau-/Aufputz/Sammelschienenaufbau},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Main groups of wares
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Range of application of the automation equipment
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Communication capability
ⁿ/ₐ
SA260ID03
I/O
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Construction
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Variant / Variant type / Accessories-name
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Installation form
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Type of mounting
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Variant / Variant type / Accessories-name
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Material of the housing
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Minimum
[°C]
SA700ID06
Max.
[°C]
SA700ID07
Minimum
[°C]
SA700ID08
Max.
[°C]
SA700ID09
Minimum
[°C]
SA700ID10
Max.
[°C]
SA700ID11
Minimum ambient humidity (in operation)
[% rF]
SA700ID12
Max. ambient humidity (in operation)
[% rF]
SA740ID03
Designation of approval
ⁿ/ₐ
SA700ID13
Condensation allowed
ⁿ/ₐ
SA700ID14
Protection class (IP)
ⁿ/ₐ
SA71016ID04
Length
ⁿ/ₐ
SA71016ID05
Width
ⁿ/ₐ
SA71016ID06
Height
ⁿ/ₐ
SA71016ID08
Weight
ⁿ/ₐ
SA740ID04
Approval markings
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass number
ⁿ/ₐ
S55375-C105
Siemens Building Technolo...
PXC7.E400L Automationsst...
PXC7.E400L
Anlagenautomation
Mit Steuerung und Regelun...
Kommunikativ
Automationsstation (Contr...
Modular
beliebig
Aufbau-/Aufputz/Sammelsch...
Schraubbefestigung/ Samme...
Beliebig
Kunststoff
-5
50
-25
70
-25
70
5
95
CE
no
IP20
198.00
71.00
124.00
516.00
CE conformity
S55375-C105
S55375-C105
4047625011567
Automationsstation, 400 D...
PCE
1
EC011487
Free programmable control...
IfcController.USERDEFINED
23-27 13 13 11
Building Automated Contro...
Pr_75_50_18_41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성