pf-360-145
SHELE
dd
pf-360-145
Powered by
CAD모델 선택
{shele/dd/pf-360-145/pf-360-145_asmtab.prj},{NB=PF-360-145},{MP=PF-360-145},{CT=110.0},{CC=6.00},{MT=330},{MC=20.00},{TC=18.3},{R=2.20},{I=5.50},{NOP=66},{EMFC=6.10},{MOI=0.325},{MW=70.0},{MS=180},{RP=2097152},{PA=±26},{RA=±2},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-360-145_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MP
Main parameter
ⁿ/ₐ
CT
Continuous torque
[N*m]
CC
Continuous current
[A rms]
MT
Maximum torque
[N*m]
MC
Maximum current
[A rms]
TC
Torque constant
[Nm/A rms]
R
Resistance
[Ω(P-P)]
I
Inductance
[mH(P-P)]
NOP
Number of poles
ⁿ/ₐ
EMFC
EMF constant
[V rms/rad/s]
MOI
Moment of inertia
[kg.m^2]
MW
Motor weight
[kg]
MS
Maximum speed
[rpm]
RP
resolving power
[V rms/p/rev]
PA
Positioning accuracy
[Arc sec]
RA
Repetition accuracy
[Arc sec]
AD
Axial deflection
[mm]
RD
Radial deflection
[mm]
PF-360-145
PF-360-145
110.0
6.00
330
20.00
18.3
2.20
5.50
66
6.10
0.325
70.0
180
2097152
±26
±2
0.008
0.008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HPS - Mini chuck
SHAKO
06.07.2021
EGT70
GINIER
19.07.2022
ZJC02 - Outer rotor DD motor, motor outer diameter φ112
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성