SHH - Coupling
SHAC
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{shac/coupling/shh.prj},{NB=SHH-40x32-8Kx8K(1)},{MODEL=SHH-40x32},{DX=40},{LX=32},{LFX=14.0},{LPX=20.300},{FX=3.200},{MX=4.0},{TORQUEX=1.70},{SSS=1},{D1X=8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{D1M=20.000},{D1=8.000},{D2=8.000},{FXW1=0.000},{FXW2=0.000},{SL=0.0000},{S1=0.000},{S2=2.000},{MH=5.000},{MS=2.000},{ML=0.000},{FXW=0.000},{FXH=0.000},{K=17.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
[N*m]
SHH-16x18-4Kx4K(1)
SHH-16x18
16
18
7.1
12
3
M3
0.7
SHH-20x25-5Kx5K(1)
SHH-20x25
20
25
10.1
12.7
3
M3
0.7
SHH-25x28-5Kx5K(1)
SHH-25x28
25
28
11.5
17.7
2.8
M4
1.7
SHH-32x33-5Kx5K(1)
SHH-32x33
32
33
14
20
3.4
M4
1.7
SHH-40x32-8Kx8K(1)
SHH-40x32
40
32
14
20.3
3.2
M4
1.7
SHH-44x46-8Kx8K(1)
SHH-44x46
44
46
20.7
18.4
3.5
M5
4
SHH-50x38-10Kx10K(1)
SHH-50x38
50
38
16.5
22.35
3.8
M5
4
SHH-55x57-10Kx10K(1)
SHH-55x57
55
57
31
17
7.8
M5
4
SHH-63x47-14Kx14K(1)
SHH-63x47
63
47
21
25.8
6
M6
7
SHH-70x77-16Kx16K(1)
SHH-70x77
70
77
37
25
13.5
M8
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성