피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
9501 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben A4 geklebt NLSS
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/fn_9501_asmtab.prj},{NB=397531},{ARTNR=397531},{FN=9501},{TYP=F4},{MARKE=NORD-LOCK},{LM=1101},{MKT=NORD SiSche A4,NL11SS 11,4/18,5,200},{LTEXT1=NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben},{LTEXT2=rostfrei A4 geklebt},{LTEXT3=},{LTEXT4=NL11SS 11,4/18,5/2,2},{D1=11.4},{D2=18.5},{S=2.2},{PPATH=fn_9501_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
S
Dicke
[mm]
397525
397525
9501
F4
NORD-LOCK
1069
NORD SiSche A4,NL3SS 3,4/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL3SS 3,4/7/2,2
3.4
7.0
2.2
397526
397526
9501
F4
NORD-LOCK
1070
NORD SiSche A4,NL3,5SS 3,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL3,5SS 3,9/7,6/2,2
3.9
7.6
2.2
397527
397527
9501
F4
NORD-LOCK
1072
NORD SiSche A4,NL4SS 4,4/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL4SS 4,4/7,6/2,2
4.4
7.6
2.2
397528
397528
9501
F4
NORD-LOCK
1075
NORD SiSche A4,NL5SS 5,4/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL5SS 5,4/9/2,2
5.4
9.0
2.2
397529
397529
9501
F4
NORD-LOCK
1080
NORD SiSche A4,NL6SS 6,5/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL6SS 6,5/10,8/2,2
6.5
10.8
2.2
360974
360974
9501
F4
NORD-LOCK
1087
NORD SiSche A4,NL8SS 8,7/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL8SS 8,7/13,5/2,0
8.7
13.5
2.0
397530
397530
9501
F4
NORD-LOCK
1094
NORD SiSche A4,NL10SS 10,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL10SS 10,7/16,6/2
10.7
16.6
2.0
397531
397531
9501
F4
NORD-LOCK
1101
NORD SiSche A4,NL11SS 11,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL11SS 11,4/18,5/2,2
11.4
18.5
2.2
397532
397532
9501
F4
NORD-LOCK
1103
NORD SiSche A4,NL12SS 13/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL12SS 13/19,5/2
13.0
19.5
2.0
424003
424003
9501
F4
NORD-LOCK
1645
NORD SiSche A4,NL14SS 15,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL14SS 15,2/23/3
15.2
23.0
3.0
560845
560845
9501
F4
NORD-LOCK
1113
NORD SiSche A4,NL16SS 17/...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL16SS 17/25,4/3
17.0
25.4
3.0
424584
424584
9501
F4
NORD-LOCK
2731
NORD SiSche A4,NL18SS 19,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL18SS 19,5/29/3,2
19.5
29.0
3.2
560846
560846
9501
F4
NORD-LOCK
1213
NORD SiSche A4,NL22SS 23,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL22SS 23,4/34,5/3,2
23.4
34.5
3.2
397533
397533
9501
F4
NORD-LOCK
2710
NORD SiSche A4,NL24SS 25,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL24SS 25,3/39/3,2
25.3
39.0
3.2
397534
397534
9501
F4
NORD-LOCK
2719
NORD SiSche A4,NL27SS 28,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL27SS 28,4/42/6,8
28.4
42.0
6.8
397536
397536
9501
F4
NORD-LOCK
2722
NORD SiSche A4,NL30SS 31,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt
NL30SS 31,4/47/6,8
31.4
47.0
6.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성