SPIKE® DT-S - SFS Spike Twister DT-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/dt_s.prj},{NB=SFS 398662},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{ARTNR=398662},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 398656 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x28
398656
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
SFS 398657 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x32
398657
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
SFS 398658 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x38
398658
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
SFS 398659 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x51
398659
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
SFS 398660 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x64
398660
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
SFS 398661 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x89
398661
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
SFS 398662 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x115
398662
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
SFS 398663 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x140
398663
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
SFS 398668 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x152
398668
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
SFS 398669 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x178
398669
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
SFS 398670 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x203
398670
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
SFS 398671 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x229
398671
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
SFS 398672 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x254
398672
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
SFS 398673 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x279
398673
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
SFS 398674 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x292
398674
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성