SDC2-S - SFS Bohrschrauben SDC2-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sdc2_s.prj},{NB=SFS 433068},{CNSORDERNO=SDC2-S-S16-5,5X64},{ARTNR=433068},{MATNR=1134176},{TYP=SDC2-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling distance fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=40mm},{VD=2 X 1.25mm},{MAT=A2},{L=64},{D1=10.0},{D2=5.5},{D3=3.7},{D4=6.5},{D5=8.0},{D6=16.0},{D7=8.6},{DW=16.0},{SW=8},{H=4.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=15.307},{L1=44.000},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 433068 Distanzbefesti...
SDC2-S-S16-5,5X64
433068
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
10.0
5.5
16.0
8
15.307
SFS 453714 Distanzbefesti...
SDC2-S-L12-S16-5,5X64
453714
SDC2-S
irius
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
12.1
5.5
16.0
0
14.770
SFS 434522 Distanzbefesti...
SDC2-S-S16-5,5X100
434522
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
80mm
2 X 1.25mm
A2
100
10.0
5.5
16.0
8
21.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성