피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 933 (ISO 4017) - FN 8270 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
DIN 933
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/din_933/st/din_933_s8_8a2k_fn8270.prj},{NB=SFS FN 8270 144597 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt blau UNF 3/8x7/8},{ARTNR=144597},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8270},{DD=UNF 3/8},{D=9.525},{D3=8.265},{P=1.059},{LL=7/8},{L=22.225},{E=16.500},{K=6.000},{S=14.288},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
LL
Nominal length
[인치]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 8270 281055 Sechsk...
281055
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
8270
UNF 1/4
6.350
5.268
0.907
5/8
15.875
13.154
2.721
12.800
4.000
11.112
SFS FN 8270 278779 Sechsk...
278779
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
8270
UNF 1/4
6.350
5.268
0.907
3/4
19.050
16.329
2.721
12.800
4.000
11.112
SFS FN 8270 112745 Sechsk...
112745
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
8270
UNF 1/4
6.350
5.268
0.907
7/8
22.225
19.504
2.721
12.800
4.000
11.112
SFS FN 8270 112746 Sechsk...
112746
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
8270
UNF 1/4
6.350
5.268
0.907
1
25.400
22.679
2.721
12.800
4.000
11.112
SFS FN 8270 144595 Sechsk...
144595
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 5/16
7.938
6.678
1.059
5/8
15.875
12.698
3.177
14.700
5.200
12.700
SFS FN 8270 112747 Sechsk...
112747
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 5/16
7.938
6.678
1.059
3/4
19.050
15.873
3.177
14.700
5.200
12.700
SFS FN 8270 278782 Sechsk...
278782
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 5/16
7.938
6.678
1.059
7/8
22.225
19.048
3.177
14.700
5.200
12.700
SFS FN 8270 112748 Sechsk...
112748
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 5/16
7.938
6.678
1.059
1
25.400
22.223
3.177
14.700
5.200
12.700
SFS FN 8270 112750 Sechsk...
112750
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 3/8
9.525
8.265
1.059
5/8
15.875
12.698
3.177
16.500
6.000
14.288
SFS FN 8270 278786 Sechsk...
278786
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 3/8
9.525
8.265
1.059
3/4
19.050
15.873
3.177
16.500
6.000
14.288
SFS FN 8270 144597 Sechsk...
144597
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 3/8
9.525
8.265
1.059
7/8
22.225
19.048
3.177
16.500
6.000
14.288
SFS FN 8270 278787 Sechsk...
278787
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 3/8
9.525
8.265
1.059
1
25.400
22.223
3.177
16.500
6.000
14.288
SFS FN 8270 278788 Sechsk...
278788
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8270
UNF 3/8
9.525
8.265
1.059
1 1/4
31.750
28.573
3.177
16.500
6.000
14.288
SFS FN 8270 282475 Sechsk...
282475
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8270
UNF 1/2
12.700
11.189
1.270
3/4
19.050
15.240
3.810
22.000
7.900
19.050
SFS FN 8270 282476 Sechsk...
282476
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8270
UNF 1/2
12.700
11.189
1.270
7/8
22.225
18.415
3.810
22.000
7.900
19.050
SFS FN 8270 144602 Sechsk...
144602
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8270
UNF 1/2
12.700
11.189
1.270
1
25.400
21.590
3.810
22.000
7.900
19.050
SFS FN 8270 282477 Sechsk...
282477
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8270
UNF 1/2
12.700
11.189
1.270
1 1/4
31.750
27.940
3.810
22.000
7.900
19.050
SFS FN 8270 278797 Sechsk...
278797
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8270
UNF 1/2
12.700
11.189
1.270
1 1/2
38.100
34.290
3.810
22.000
7.900
19.050
SFS FN 8270 278802 Sechsk...
278802
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8270
UNF 5/8
15.875
14.196
1.412
1 1/4
31.750
27.514
4.236
27.500
9.900
23.813
SFS FN 8270 144603 Sechsk...
144603
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8270
UNF 5/8
15.875
14.196
1.412
1 1/2
38.100
33.864
4.236
27.500
9.900
23.813
SFS FN 8270 278803 Sechsk...
278803
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8270
UNF 5/8
15.875
14.196
1.412
1 3/4
44.450
40.214
4.236
27.500
9.900
23.813
SFS FN 8270 282493 Sechsk...
282493
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8270
UNF 3/4
19.050
17.178
1.587
1 1/2
38.100
33.339
4.761
33.000
11.900
28.575
SFS FN 8270 282498 Sechsk...
282498
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8270
UNF 3/4
19.050
17.178
1.587
2 3/4
69.850
65.089
4.761
33.000
11.900
28.575
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성