피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 931 (ISO 4014) - FN 8272 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_a2k_fn8272.prj},{NB=SFS FN 8272 278828 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt blau UNC 1/2x3},{ARTNR=278828},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=8272},{DD=UNC 1/2},{D=12.7000},{D3=10.3734},{P=1.9533},{LL=3},{L=76.200},{B=32.000},{S=19.050},{K=7.900},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
LL
Nominal length
[인치]
B
Distance
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
SFS FN 8272 112775 Sechsk...
112775
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
1 1/4
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 278817 Sechsk...
278817
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
1 1/2
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 278818 Sechsk...
278818
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
1 3/4
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 112776 Sechsk...
112776
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
2
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 282402 Sechsk...
282402
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
2 1/4
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 281218 Sechsk...
281218
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
2 1/2
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 282403 Sechsk...
282403
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
8272
UNC 5/16
7.9380
6.2586
1.4120
3
22.000
12.700
5.200
SFS FN 8272 112780 Sechsk...
112780
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
1 1/2
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 112781 Sechsk...
112781
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
1 3/4
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 278821 Sechsk...
278821
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
2
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 282404 Sechsk...
282404
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
2 1/4
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 278822 Sechsk...
278822
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
2 1/2
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 112783 Sechsk...
112783
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
2 3/4
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 112784 Sechsk...
112784
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 3/8
9.5250
7.6327
1.5875
3
25.000
14.288
6.000
SFS FN 8272 282410 Sechsk...
282410
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
1 3/4
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 112791 Sechsk...
112791
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
2
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 282411 Sechsk...
282411
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
2 1/4
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 278827 Sechsk...
278827
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
2 1/2
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 282412 Sechsk...
282412
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
2 3/4
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 278828 Sechsk...
278828
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
3
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 282413 Sechsk...
282413
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
3 1/4
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 282414 Sechsk...
282414
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
3 1/2
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 112792 Sechsk...
112792
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 1/2
12.7000
10.3734
1.9533
4
32.000
19.050
7.900
SFS FN 8272 112794 Sechsk...
112794
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 5/8
15.8750
13.1267
2.3089
2
38.000
23.813
9.900
SFS FN 8272 144589 Sechsk...
144589
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
8272
UNC 5/8
15.8750
13.1267
2.3089
2 1/4
38.000
23.813
9.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 110 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with thread ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 1185 - brüniert - Washers, product grade A, up to...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 116 - 8.8, schwarz - Cylinder head screws cap screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 238 - blank - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 472 - FN 543 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 8746 A (DIN 1476) - FN 794 - rostfrei A2 - Half-round grooved pins, For...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7047 Z (DIN 966 A) - FN 311 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6796 - FN 2108 - blank - Conical spring washers for bolted connections
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 514 - verzinkt blau - Washer with outside diameter...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 97 - FN 403 - verzinkt blau - Slotted countersunk flat head wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성